3/8 AL RL

3/8 AL RL
60 Case, unités impériales

60 Case , 0.375 in Diameter, Aluminium, Acier au carbone ou alu70 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$106.96 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 120.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[dia] 0.3750
[ToleranceValues] 0.3746/0.3738 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Sans option
Matériau, arbre 1566 Acier au carbone
Fini de surface 16 Ra micropo. Max
Classe de tolérance Class AL
Robustesse 70 Rockwell C Min.
Rectitude 0,001 po. par pied, cumulé (0,002 po. TIR)
Longueur 3 048 mm / 120 in
Diamètre 10 mm / 0,375 in
Poids 0,010 lb
Profondeur du boîtier, minimum 0,686 mm / 0,027 in
Arrondi 0,00203 mm / 0,00008 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?