Skip to content Skip to navigation

Type d’utilisation:

La barre à outils Motioneering de Thomson offre un accès aisé aux utilitaires couramment utilisés par les professionnels concepteurs de systèmes de mouvement et de machines. Son utilisation est simple. L'utilisateur peut convertir un nombre d'une unité à une autre, calculer l'inertie d'une forme commune, déterminer la densité d'un matériau dans une unité particulière, ou rechercher une fonction trigonométrique ou de calcul commune (voir les fonctionnalités ci-dessous). D'un simple clic sur l'utilitaire correspondant dans la barre d'outils Motioneering, l'utilisateur peut accéder à ces fonctions de conversion. Une fois ouverte, la barre d'outils Motioneering reste active et accessible dans la barre d'état système. La fermeture de la barre d'outils Motioneering masque l'application sans la fermer. Pour afficher à nouveau la barre d'outils Motioneering, il suffit de cliquer sur l'icône de la barre d'état système.

 Télécharger la barre d'outils Motioneering >>

Calculateur d'inertie

Thomson

Calculateur d'unités

Thomson

Tableau des densités de matériaux

Thomson

Caractéristiques de la barre d'outils

  • Conversion d'unités
  • 28 paramètres, des centaines d'unités
  • Calculs d'inertie
  • Vérin
  • Densités de matériaux - vaste choix de matériaux et d'éléments
  • Parallélépipède
  • Enveloppe sphérique
  • Sphère
  • Tige mince
  • Tétraèdre
  • Référence de calcul et de trigonométrie

Configuration système recommandée pour utiliser la barre d'outils Motioneering

  • PC IBM ou compatible Pentium 90 MHz ou supérieur
  • Windows 2000, XP, Vista
  • 32 Mo de RAM
  • Carte graphique VGA ou supérieur
back to top