Skip to content Skip to navigation

Quelle est la durée de vie d'une vis à billes ?

What lifetime should I expect from a ball screw?

La durée de vie est généralement évaluée à 90 % de confiance (norme L10), ce qui représente une durée pendant laquelle 90 % des assemblages fonctionnent toujours. La capacité de charge dynamique peut être utilisée pour calculer la durée de vie L10 du système de vis. Pour les vis de la série en pouces, la durée de vie L10 est calculée en pouces de déplacement au moyen de l'équation

Où C am est la capacité de charge dynamique et F est la charge de fonctionnement. La durée de vie L10 de la série métrique est calculée en révolutions totales par l'équation ci-dessous.

Les facteurs qui réduisent la durée de vie sont les chocs, les vibrations, la température, la lubrification, le désalignement, etc.

back to top