Skip to content Skip to navigation

Quels sont les degrés de précision standard ?

Les degrés de précision standard sont définis dans la norme ISO 3408-3, qui ordonne les classes de précision en fonction de l’erreur de pas de vis sur la longueur totale de déplacement (déviation) et de l'erreur de pas de vis admissible sur le trajet de déplacement (variation).

  • La précision standard pour les vis de la série en pouces est : ±0,004 in/ft de précision du pas de vis qui est égale à la classe de tolérance T10 selon la classification ISO 3408-3
  • La précision standard pour la série métrique avec un diamètre extérieur ≤ 12 mm est de 52 µm/300 mm, ce qui correspond à la classe de tolérance T7.
  • La classe de précision standard pour la série métrique avec un diamètre extérieur > 12 mm est de 23 µm/300 mm, ce qui correspond à la classe de tolérance P5.
back to top