Skip to content Skip to navigation

Un actionneur au repos consomme-t-il du courant ? Si oui, combien ?

Non, seules les versions à commutation à bas niveau et CANbus consomment du courant lorsqu'elles sont inactives. La consommation de courant type est de 30 à 40 mA sur les unités 24 V c.c. et de 15 à 20 mA sur les unités 12 V c.c. en "mode veille". Nous avons développé le "mode veille" pour minimiser cette consommation de courant. Le mode veille consommera moins de 1 mA à 12 V et moins de 2 mA à 24 V.

back to top