Skip to content Skip to navigation

Peut-on inverser un actionneur ?

En règle générale, les actionneurs linéaires industriels ne s'inversent pas ; ils présentent une capacité de charge statique indiquée dans le catalogue. Les actionneurs linéaires de précision s'inversent généralement par eux-mêmes et comptent sur le moteur monté pour tenir une charge.

Inversement signifie que la charge d'une vis, d'un actionneur ou d'un système est capable de faire fonctionner l'unité en sens inverse lorsqu'elle n'est pas alimentée. Dans la plupart des cas avec les produits Thomson, cela signifie que la force de gravité pousse l'écrou d'une vis vers le bas, rétracte un actionneur ou déplace une glissière en l'absence d'alimentation.

Thomson empêche l'inversement par divers moyens sur les actionneurs linéaires industriels. Les actionneurs de type ACME (Electrak 1 et 2) utilisent des écrous ACME modifiés autobloquants. Les modèles d'actionneurs à vis à billes intègrent des freins de maintien anti-rotation.

Le Thomson Max Jac, qui ne comprend pas de frein de maintien, constitue une exception. La version à vis à billes peut être inversée avec des charges modérées. Certains autres actionneurs Thomson peuvent être fabriqués sans freins en fonction des besoins du client.

back to top