Skip to content Skip to navigation

Est-il possible de faire varier la vitesse de mon actionneur c.a. ?

Les actionneurs linéaires industriels de Thomson utilisent des moteurs à une vitesse qui délivrent un couple constant lorsqu'ils sont alimentés. La vitesse linéaire générée par ce couple variera quelque peu en fonction de la charge appliquée. Notre catalogue répertorie les vitesses à vide et à pleine charge et, dans la plupart des cas, comprend un tableau détaillant la vitesse par rapport à la charge.

La meilleure option pour le contrôle de vitesse c.a. consiste toutefois à passer à la gamme d'actionneurs linéaires de précision de Thomson. Les actionneurs des séries PC et T sont livrés sans moteur. Cela vous permet de sélectionner un moteur en fonction des exigences de votre application, y compris la variabilité de la vitesse. La gamme ECT comprend également divers actionneurs c.a. servocommandés et des moteurs à induction triphasés c.a. qui sont contrôlables en vitesse.

back to top