The synchronization option, available with Thomson Electrak HD linear actuators, enables Spika Design and Manufacturing to offer their customers work platforms with improved performance, functionality and safety.

Jayme Stockton, spécialiste des produits Thomson, décrit les avantages du remplacement précoce des roulements linéaires lors de la maintenance système programmée ainsi que les économies de coûts qui en découlent par rapport à des coupures non planifiées et coûteuses. Prenez connaissance des éléments à regarder et à écouter lorsque les roulements commencent à se détériorer suite à une longue période d'utilisation - détectez les problèmes de façon précoce et conservez des rendements maximaux.

Ryan Thomas, manager de la gamme de produits de rails linéaires Thomson, fait une démonstration des différences de performances entres les rails carrés et les rails ronds, et montre comment ces différences ont un impact sur les performances de diverses applications. Les sujets abordés dans cette vidéo couvrent également la déviation et l'alignement ainsi que la façon dont la conception de limites d'applications aident à déterminer le meilleur type de rail pour l'application.

De nos jours, les instruments de diagnostic automatisé sont de plus en plus utilisés dans les laboratoires et hôpitaux. L'encombrement au sol étant extrêmement important dans ces installations, la solution Glide Screw™ offre des conceptions plus compactes. Découvrez comment la solution Glide Screw, qui est silencieuse et ne nécessite aucune maintenance, permet de réduire les appels au service assistance et d'optimiser la disponibilité des instruments.

Glide Screw est le tout dernier modèle d'une série d'innovations révolutionnaires de Thomson. Thomson a combiné les caractéristiques d'une douille à billes et d'une vis-mère dans un seul kit compact. Regardez cette vidéo pour découvrir les caractéristiques de Glide Screw™ et comment ce modèle peut vous permettre de réduire la taille de votre équipement, les temps d'arrêt et le coût total de possession.

Jeff Johnson, ingénieur produits de vis Thomson, donne un aperçu de l'anatomie des vis à billes et de leur installation. Il présente la fonction des vis à billes dans la conception des applications ainsi que les composants d'un ensemble de vis à billes et d'un écrou à billes. La vidéo contient également une démonstration d'installation d'un écrou à billes sur une vis ainsi que le processus d'insertion d'un roulement à billes dans le cas où des roulement se décrochent et tombent durant l'installation.

Jeff Johnson, ingénieur produits de vis Thomson, indique que les vis à billes et les vis de guidage peuvent parfois être utilisées dans les mêmes applications. D'ordinaire, les vis à billes sont utilisées dans des applications industrielles qui nécessitent de nombreuses charges et grandes durées de vie tandis que les vis de guidage sont utilisées dans des applications de plus petite envergure et de travaux plus légers. Les vis de guidage sont cependant très personnalisables et permettent de rapidement en changer les filetages, tailles et configurations d'écrou. Les coûts ne constituent généralement pas le premier point à considérer lorsque l'on choisit la technologie de vis. Regardez cette vidéo pour prendre connaissance des différences.

Le Thomson Electrak HD pour concevoir, fabriquer et supporter des actionneurs linéaires industriels. Grâce aux environnements en constante évolution, le client veut des charges plus élevées, des courses plus longues et des commandes réglables.

What is smart actuation and how can your applications benefit from it? Håkan Persson, the Global Product Line Director for Actuators at Thomson, walks you through the makings of a smart electric actuator, its integrated electronics, where it is best applied and three Thomson actuator families offering these solutions.


Les silos et remorques à grains font largement appel à des opérations manuelles et hydrauliques dont les performances peuvent être améliorées à l'aide d'actionneurs électriques simples, ne nécessitant aucune maintenance ni aucun nettoyage. Constatez par vous-même ce qui différencie les actionneurs hydrauliques et électriques pour le relevage de la vis, le pivotement du bec et l'ouverture des trappes.

Al Wroblaski, responsable de la gamme d’actionneurs linéaires de Thomson, présente les avantages des actionneurs linéaires industriels par rapport aux systèmes hydrauliques. Il aborde des questions telles que la contamination, la température, la sécurité, la rentabilité, la maintenance, l’intégration et la taille des systèmes. Une démonstration des techniques d’acquisition de données de l’application et leur utilisation pour l’optimisation des applications des clients sont également comprises.

Kyle Thomson, responsable de la gamme de colonnes élévatrices, présente différentes applications médicales et ergonomiques pour les colonnes élévatrices de Thomson et fournit des détails sur de nombreux avantages et caractéristiques offerts par la technologie de colonne. Vous trouverez également l’interview d’un ingénieur en fabrication expert de Videojet qui explique la manière dont ils ont intégré les colonnes élévatrices dans leurs processus de fabrication afin d’augmenter la sécurité des employés.

Pour réduire vos coûts et simplifier la conception de vos équipements, découvrez la nouvelle technologie optimisée qui permet d'évoluer des systèmes pneumatiques vers des systèmes électriques. La description technique suivante explique comment les nouveaux actionneurs de la série PC permettent de garantir une densité de puissance, une durée de vie et des capacités de charge latérale jusque-là inégalées.

John Pieri, manager de la gamme de produits freins/embrayages Thomson, démontre les avantages de l'utilisation de freins et embrayages à ressort enroulé à certaines vitesses et charges inertielles comparée à l'utilisation de servo systèmes électromécaniques complexes. Prenez connaissance des comparaisons de performances, des avantages de maintenance et des colossales économies réalisées grâce aux freins et embrayages Thomson.

John Pieri, manager de la gamme de produits freins/embrayages Thomson, décrit les embrayages à friction et à ressort enroulé ainsi que leurs diverses applications comme solutions industrielles. Il présente la manière et le moment où utiliser un embrayage à friction dans certaines situations ou un embrayage à ressort enroulé dans d'autres. La présentation contient également une description des réducteurs et de leurs fonctionnalités dans la conception d'applications.