Fournissant des ensembles personnalisés et COTS pour le marché des armes intelligentes.
Au début des années 1990, la Force Aérienne et la Marine ont mis á jour la nécessité de développer un jeu de coût bas, de contrôle autonome et résistant aux intempéries pour les bombes MK-83, MK-84 et BLU-109. Des stocks importants (plus de 80.000) ont été configurés avec les jeux de guide et accessoires JDAM. Cela permit essentiellement aux bombes en "chute libre" de se convertir en munitions intelligentes. Le programme JDAM a été un programme pilote en conformité avec l'Acte de Rationalisation d'Acquisition Fédérale, qui autorise le soulagement de diverses exigences réglementaires du DoD, afin de parvenir à une réduction des coûts. La JDAM est l'une des pièces clé de la stratégie de frappe de guerre de précision du département de la Défense.
La Solution Thomson
L'assemblage par vis à billes JDAM a atteint ou dépassé toutes les exigences techniques, le JDAM lui-même a atteint ou dépassé toutes les exigences de précision de fonctionnement. Dans le cadre de ce programme extrêmement réussi et nécessaire, Thomson a livré plus de 8000 ensembles mécaniques jusqu'à la fin de 2009 (3 par kit). Thomson est parfaitement positionné pour répondre à la demande de faible coût de ces systèmes d'armes ou autres ainsi que pour rencontrer les exigences de conception et objectifs de durabilité.