Skip to content Skip to navigation

Gatos de tornillo sinfín con engranajes

Las tareas que manejan los gatos de tornillo sinfín con engranajes son diversas: izamiento, descenso, volcado o movimiento. Pero en todos los casos, los requisitos de la industria y los parámetros energéticos exigen un sistema de gato de tornillo sinfín con engranajes potente, confiable y completo, fácil de adaptar a la aplicación específica.

Además de los aspectos técnicos de los gatos de tornillo sinfín con engranajes, las condiciones económicas cada vez impulsan más a todos los ingenieros a tener en cuenta estas realidades:

Los sistemas de ingeniería mecánica deben producir mayor rendimiento a menor coste y los gatos de tornillo sinfín con engranajes no son una excepción. El requisito se puede resumir como "tiempos de ciclo más breves por el mismo precio".

Se espera que los componentes combinen alta fiabilidad, bajos costes de mantenimiento y rapidez en el servicio de reparación.

También se debe reducir el número de proveedores de gatos de tornillo y la diversidad de las partes que se compran. Esto demanda conceptos de armado rigurosos y socios competentes, orientados al servicio.

Es en este punto donde brilla el programa de gatos de tornillo sinfín con engranajes MULI®, JUMBO®, que se destaca por la fiabilidad en el uso y la versatilidad en la aplicación. Es técnicamente maduro y, con su carcasa rectangular de montaje sencillo, se puede ampliar con facilidad para formar sistemas de gato de área ancha con la ayuda de su amplia gama de accesorios. Y en el corazón de cada uno de los gatos de tornillo sinfín con engranajes de Thomson hay una transmisión de precisión trapezoidal o de husillo de bolas de reconocida alta calidad de nuestra propia producción de tornillos.

Nuestra completa cartera de gatos de tornillo sinfín con engranajes ofrece una amplia gama de tipos y tamaños de engranajes que permiten mover hasta las cargas más pesadas a alta velocidad. Nos encargamos de todo el dimensionamiento del sistema de gato para usted, incluida la tecnología de transmisión. Así, usted se ahorra el tiempo que insume realizar el aprovisionamiento de múltiples componentes individuales.

back to top