Skip to content Skip to navigation
Unidad con correa WH (SPEEDLine)

Unidad con correa WH40 (SPEEDLine)

El deslizador de posicionamiento SPEEDLine WH40 es una unidad de transmisión lineal miniaturizada diseñada para aplicaciones con dimensiones extremadamente pequeñas y compactas. Construidas con un bajo coeficiente de fricción, estos deslizadores facilitan la adaptación de motores más pequeños. Las escobillas de caucho protegen el mecanismo de la suciedad, lo cual prolonga la vida útil.

Descripción general

Especificaciones WH40:

Specifications / Shaft Size WH40
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) 40 x 40 (1,6 x 1,6)
Tipo de correa 10 AT 5
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 2000 (78.7)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 3 (118)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) 40 (1575)
Repeatability: ± mm (in) 0.05 (0.002)
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) 1800 (30)
Límites de temperatura de funcionamiento:
°C (°F)
0 a 80 (32 a 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf)
unidad completa
315 (71)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf)
unidad completa
450 (101)
Máxima carga dinámica (Fz):N (lbf)
unidad completa
600 (135)
Máximo torque de carga dinámica (Mx):
Nm (lbf-in) unidad completa
10 (89)
Máximo torque de carga dinámica (My):
Nm (lbf-in) unidad completa
30 (266)
Máximo torque de carga dinámica (Mz):
Nm (lbf-in) unidad completa
30 (266)
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd):
N (lbf)
100 (23)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
6 (53)
Diámetro de la polea: mm (in) 31.83 (1.25)
Carrera por revolución del eje: mm (in) 100 (3.94)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
de cada carro

1,19 (2,62)
0,15 (0,33)
0,28 (0,62)

Características destacadas de WH40:

  • Cuatro soportes de montaje KAO
  • Instalación en varias direcciones
  • Sistema de lubricación centralizado
  • Retensado de la correa ajustable
  • Se puede instalar en todas las direcciones
  • Compacto

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top