Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales MS (MicroStage)

Unidades lineales MS (MicroStage)

Las mesas deslizantes lineales ultra compactas MicroStage MS de Thomson se encuentran entre los sistemas guiados por bolas más compactos, de más bajo costo y más livianos del mercado actual. El diseño de la guía se basa en la tecnología Super Ball Bushing® de Thomson y es ideal para la automatización en áreas estrechas.

Descripción general

¡Permita que Thomson le ayude a hacer su selección!

MS (MicroStage) Especificaciones:

Specifications / Shaft Size MS25 MS33
Profile size (w x h): mm 50 x 25 60 x 33
Tipo de husillo husillo husillo
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 705.5 (27.8) 704 (27.7)
Máxima velocidad lineal:
m/s (in/s)
0.85 (33.5) 1.02 (40.2)
Máxima aceleración:
m/s2 (in/s2)
9.8 (386) 9.8 (386)
Repeatability: ± mm (in) 0.005 (0.0002) 0.005 (0.0002)
Precisión: mm/300mm (in/12in) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008)
Máxima velocidad de entrada: rpm 2000 2000
Rango de temperatura: °C (°F) -20 a 80 (-4 a 176) -20 a 80 (-4 a 176)
Máxima carga dinámica Fx:
N (lbf)
17.8 (4.0) 80.1 (18.0)
Máxima carga dinámica Fy:
N (lbf)
100 (22.5) 150 (33.7)
Máxima carga dinámica Fz:
N (lbf)
100 (22.5) 150 (33.7)
Máximo torque de carga
dinámica (Mx): Nm (lbf-in)
1.4 (12.4) 2.8 (24.8)
Máximo torque de carga
dinámica (My): Nm (lbf-in)
1.3 (11.5) 2.5 (22.4)
Máximo torque de carga
dinámica (Mz): Nm (lbf-in)
2.7 (23.9) 5.1 (45.1)
Máxima fuerza del eje de transmisión: N (lbf) 222 (49.9) 222 (49.9)
Máximo torque del eje de
transmisión: Nm (lbf-in)
0.08 (0.71) 0.43 (3.81)
Diámetro del husillo: mm (in) 6.35 (0.25) 9.53 (0.38)
Avance del husillo:

avances en pulgadas (in)

avances en sistema métrico (mm)

0,025, 0,05, 0,062, 0,2 ,0,25
0,5, 1,0, 1,5, 2,3

1,5, 2, 3



0,0625, 0,1, 0,125, 0,2
0,375, 0,5, 1,0, 1,2

2

Peso: kg (lb)
unidad sin carrera
cada 100 mm de carrera
cada carro

0,47 (1,04)
0,18 (0,40)
0,07 (0,15)

0,69 (1,52)
0,31 (0,68)
0,12 (0,27)

Características destacadas de MS (MicroStage):

  • Montaje de doble riel LinearRace
  • Diseño exclusivo de segmentos de rodamientos
  • Husillo o husillo de bolas integrado
  • Ultra compacto
  • Solución de eje completa
  • Resistente pero liviano
  • Configuración de montaje flexible
  • Poca fricción
  • Bajo torque de transmisión
  • Sin adherencia ni deslizamiento
  • Alta precisión
  • Base de aluminio extruido de calidad aeronáutica
  • Longitudes de carrera a 900 mm
Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top