Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales MLSM80Z (FORCELine)

Unidades lineales MLSM80Z (FORCELine)

El deslizador de posicionamiento FORCELine MLSM80Z está diseñado con el sistema de guía SPEEDLine de altísima velocidad. Con la exitosa banda de cubierta plástica patentada, estas unidades se pueden instalar en casi cualquier dirección. La superficie del puente de potencia de la unidad está diseñada con ranuras en T con separaciones similares, lo cual permite un armado sencillo X-Y de sistemas tipo pórtico o cartesianos.

Descripción general

Especificaciones de MLSM80Z:

Specifications / Shaft Size MLSM80Z
Profile size (w x h): mm (in) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Tipo de correa: 75 ATL 10
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 5900 (232)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 5 (197)
Máxima aceleración: m/s2, in/s2 20 (787)
Repeatability: ± mm (in) 0.05 (0.002)
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) 1500 (25)
Temperatura de funcionamiento: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) 5000 (1124)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf)
unidad completa
6400 (1439)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf)
unidad completa
6400 (1439)
Máximo torque dinámico (Mx): Nm (lbf-in)
unidad completa
600 (5311)
Máximo torque dinámico (My): Nm (lbf-in)
unidad completa
720 (6373)
Máximo torque dinámico (Mz): Nm (lbf-in) 720 (6373)
Máxima fuerza del eje de transmisión: N (lbf) 700 (157)
Máximo torque del eje de transmisión:
Nm (lbf-in)
150 (1328)
Diámetro de la polea: mm (in) 63.66 (2.51)
Carrera por revolución del eje: mm (in) 200 (7.9)
 Peso: kg (lb)
unidad sin carrera
cada 100 mm de carrera
cada carro
 
30,8 (67,9)
2,2 (4,85)
9,6 (21,2)

Características destacadas de MLSM80Z:

  • Cuatro abrazaderas de montaje incluidas
  • Tensado de la correa ajustable
  • Diseño de lubricación central
  • Carros dobles
Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Modelos Partstream 2D/3D configurables
  • Modelos Solidcomponents 2D/3D configurables
  • Modelos PartServer 2D/3D configurables
  • Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos
WLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top