Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los deslizadores de posicionamiento FORCELine MLSH60Z de Thomson están diseñados con el sistema de guía SPEEDLine extremadamente veloz. Con la exitosa banda de cubierta plástica patentada, estas unidades se pueden instalar en casi cualquier dirección. La superficie del puente de potencia de la unidad está diseñada con ranuras en T con separaciones similares, lo cual permite un armado sencillo X-Y de sistemas tipo pórtico o cartesianos.
Specifications / Shaft Size | MLSH60Z |
---|---|
Profile size (w x h): mm (in) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) |
Tipo de correa | 32ATL5 |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) | 5500 (217) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 6.5 (256) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.05 (0.002) |
Máxima velocidad de entrada: rpm | 3000 |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
0 a 80 (32 a 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) | 1480 (333) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) | 3000 (674) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) | 3000 (674) |
Máximo torque dinámico (Mx): Nm (lbf-in) |
165 (1460) |
Máximo torque dinámico (My): Nm (lbf-in) |
310 (2744) |
Máximo torque dinámico (Mz): Nm (lbf-in) |
310 (2744) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
45 (398.3) |
Diámetro de la polea: mm (in) | 42.97 (1.69) |
Carrera por revolución del eje: mm (in) | 135 (5.32) |
Peso: kg (lb) unidad sin carrera cada 100 mm de carrera cada carro |
12,6 (27,8) 1,33 (2,9) 3,9 (8,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].