Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales MF-K (Movoparts)

Unidades lineales MF-K (Movoparts)

Las guías deslizantes de los actuadores sin vástago Movopart® MF de Thomson proporcionan un movimiento lineal guiado a través de un accionamiento con husillo de bolas y un soporte que recorre la parte superior del actuador para transportar la carga. Disponible en dos versiones: M (una tuerca) y MD (doble tuerca), estas unidades guiadas por bolas están diseñadas para proporcionar una alta capacidad de carga con fricción reducida para un posicionamiento preciso, que puede producir un empuje elevado, una alta precisión, rigidez y capacidades de carrera larga.

El extensor de la banda de protección prolonga la vida útil de la banda de protección, que protege el husillo y la guía contra los contaminantes, y elimina la necesidad de ajustar la tensión a medida que se desgasta.

Descripción general

Especificaciones de MF-K:

Specifications / Shaft Size M55 M75 M100
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in)  58 x 55
(2,3 x 2,2)
 86 x 75
(3,4 x 3,0)
 108 x 100
(4,3 x 3,9)
Tipo de husillo:  Husillo de bolas
con una sola tuerca
  Husillo de bolas
con una sola tuerca
 Husillo de bolas
con una sola tuerca
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 3000 (118) 4000 (158) 6000 (236)
Máxima velocidad: m/s (in/s) 1.6 (63.0) 1 (39.4) 1.25 (49.2)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2)  8 (315)  8 (315)  8 (315)
Repeatability: mm (in)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Rango de temperatura: °C (°F) -20 a 70
(-4 a 158)
-20 a 70
(-4 a 158)
-20 a 70
(-4 a 158)
 Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf)  1000 (225)  2500 (562)  5000 (1124)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf)  400 (89.9)  1450 (326)  3000 (674)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf)  400 (89.9)  1450 (326)  3000 (674)
Máximo torque de carga dinámica Mx:
Nm (lbf-in)

9 (80)

45 (398)

120 (1062)
MaMáximo torque de carga dinámica My:
Nm (lbf-in)

23 (204)

80 (708)

275 (2434)
Máximo torque de carga dinámica Mz:
Nm (lbf-in)

23 (204)

80 (708)

275 (2434)
Máxima fuerza del eje de transmisión Frd:
N (lbf)
 200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Máximo torque del eje de transmisión Mta:
Nm (lbf-in)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diámetro del husillo: mm (in) 16 (0.6) 20 (0.8) 25 (1.0)
Avance del husillo: mm (in) 5/10/20
(0,2/0,4/0,8)
5/12.7/20
(0,2/0,5/0,8)
5/10/25
(0,2/0,4/1,0)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
del carro
de soporte de husillo único opcional
de soportes de husillo dobles opcionales
 
3,9 (8,6)
0,56 (1,23)
1,20 (2,65)
0,83 (1,83)
1,88 (4,15)

 6,9 (15,2)
1,05 (2,32)
2,5 (5,51)
1,7 (3,75)
3,58 (7,89)

14,3 (31,53)
1,72 (3,79)
4,0 (8,82)
1,86 (4,1)
4,42 (9,74)

Características destacadas de MF-K:

  • se puede instalar en todas las direcciones
  • banda de protección de acero inoxidable autoajustable
  • Multiple saddle sizes
  • Soporte para tuercas simple y doble
  • Se requiere freno de retención de la carga
  • guías de bolas internas
  • versiones protegidas de lavado disponibles
  • Viaje largo
  • Alta velocidad
  • Altos momentos de carga
Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top