Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los deslizadores de actuador sin varilla Movopart vienen con una opción de carro doble. Las versiones con guía de bolas de esta familia de productos están diseñadas para brindar capacidades medias de exactitud, velocidad y empuje con baja fricción para un posicionamiento preciso.
El tensor de banda de cubierta prolonga la vida de la banda de cubierta, que protege de contaminantes al husillo y a la guía, y elimina la necesidad de ajustar la tensión a medida que se desgasta.
Specifications / Shaft Size | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Tipo de correa: | 22-STD SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
Máxima velocidad: m/s (in/s) | 5.0 (197) | 5.0 (197) | 5.0 (197) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Repeatability: mm (in) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) | 2850 | 2300 | 1700 |
Rango de temperatura: °C (°F) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) < 2,5 m/s > 2,5 m/s |
400 (89,9) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1250 (281) 625 (141) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Máximo torque de carga dinámica Mx: Nm (lbf-in) |
5 (44,3) | 16 (142) | 43 (381) |
Máximo torque de carga dinámica My: Nm (lbf-in) |
29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Máximo torque de carga dinámica Mz: Nm (lbf-in) |
29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Máxima fuerza del eje de transmisión Frd: N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Máximo torque del eje de transmisión Mta: Nm (lbf-in) |
12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Diámetro de la polea: mm (in) | 33.4 (1.3) | 41.4 (1.6) | 56.02 (2.2) |
Carrera por revolución del eje: mm (in) | 105 (4.13) | 130 (5.12) | 176 (6.93) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera de cada 100 mm de carrera del carro |
4,8 (10,6) 0,53 (1,17) 1,20 (2,65) |
7,5 (16,5) 0,88 (1,94) 2,0 (4,41) |
11,61 (25,6) 1,43 (3,15) 2,20 (4,85) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].