Skip to content Skip to navigation
Movorail (Legacy)

Movorail (Legacy)

Movorail (Legacy) de Thomson ha sido probado y comprobado en la industria durante más de 20 años y se ha transformado en uno de los sistemas de rieles livianos principales del mercado actual. Estas unidades con alto grado de modularidad son simples y fáciles de instalar y ofrecen una amplia gama de accesorios.

Descripción general

Especificaciones Movorail:

Specifications / Shaft Size SPR 85 SPR 125 SPR 160A SPR 295B SPR 295W
Longitudes de los perfiles:
m (in)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
Inercia: cm4 (in4) 97 (2.33) 333 (8.0) 812 (19.51) 1368 (32.87) 3700 (88.89)
Peso/medidor: kg/m (lb/in) 3 (0.17) 5 (0.28) 7.8 (0.44) 14 (0.78) 14.1 (0.79)

Características destacadas de Movorail:

  • Cinco tamaños de perfiles con ranura en T disponibles
  • Carritos livianos con ruedas con rodamientos
  • Conexiones de rieles con autoalineación, carritos a motor y con cable
  • No se requieren soldadura ni pintura
  • La instalación de la viga en L no requiere perforación
  • Al ser liviano, es fácil de manejar y de instalar
  • Diseño modular
  • Perfiles de aluminio anodizado
  • Instalación rápida
  • Fácil para instalar suspensiones

Aspectos destacados de la opción Movorail:

  • Interruptores
  • Suspensiones
  • Pista actual
  • Carritos a motor
Modelos CAD
  • Modelos Partstream 2D/3D configurables
  • Modelos Solidcomponents 2D/3D configurables
  • Modelos PartServer 2D/3D configurables
  • Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos
back to top