Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

¿Qué hace que los sistemas de movimiento lineal de Thomson sean los mejores?

Los sistemas de movimiento lineal cuentan con un período de desarrollo de 60 años. Sabemos que son muchas las variables que influyen en la selección de un sistema de movimiento lineal.

Nuestra tecnología de accionamiento del sistema de movimiento lineal incorpora dos tipos de diseño: tornillo de bola o husillo, y sistemas de correas.

  • Los sistemas de movimiento lineal impulsados por tornillos son ideales para lograr una gran fuerza de empuje, rigidez y alta precisión en aplicaciones con cargas pesadas y velocidad moderada.
  • Los sistemas de movimiento lineal impulsados por correas son los mejores cuando la aceleración y la velocidad son los criterios más importantes.

Nuestra tecnología de guía de los sistemas de movimiento lineal provee tres diseños únicos: guías de bola de alta precisión, guías sólidas prismáticas y guías de ruedas de alta velocidad.

  • La guía de bola del sistema de movimiento lineal de alta precisión viene en dos diseños diferentes. El primero presenta un rendimiento sobresaliente para transporte de cargas, gran precisión y una vida útil prevista más larga. El segundo se basa en un estilo comercial de guía de bola y ofrece un transporte silencioso y uniforme con la más alta precisión.
  • El diseño único de guía prismática con alineación automática utiliza cojinetes de polímero con forma de prisma que se deslizan directamente sobre la superficie del perfil anodizado. Las guías prismáticas ofrecen un sistema de movimiento lineal guiado, rentable, uniforme, confiable, y que no necesita mantenimiento.
  • El diseño guiado por ruedas ofrece la combinación perfecta entre rigidez y dinamismo. Con gran capacidad de carga y una velocidad y una aceleración incomparables, las guías de ruedas son una excelente opción para una aplicación dinámica.

Los componentes y las tecnologías de Thomson se combinan para satisfacer prácticamente todas las necesidades del sistema de movimiento lineal. Y nuestros productos del sistema de movimiento lineal ofrecen funciones adicionales, como bandas protectoras contra la contaminación, carros individuales o dobles (movimiento hacia la izquierda y la derecha), lubricación central y soluciones simples o multiaxiales. Los sistemas de movimiento lineal de Thomson se clasifican de la siguiente manera:

Unidades lineales M (Movoparts)

La familia Movopart de unidades lineales es ideal para aplicaciones económicas de uso en transporte, así como para muchas aplicaciones en entornos difíciles. Las unidades son versátiles, dado que existen dos opciones de accionamiento (correa o tornillo de bola) y dos opciones de guía de cojinetes (guía deslizable o de bola).

 

deslizamiento lineal accionado por tornillo de bola

Unidades lineales WH (SPEEDLINE)

Los productos guiados por rueda y accionados por correa WH de Thomson están diseñados para aplicaciones dinámicas que exigen una alta velocidad y una alta aceleración, pero que requieren un movimiento uniforme con cargas de medianas a altas.

Unidades lineales WH (SPEEDLINE) guiadas por guías deslizables lineales

Unidades lineales WM (POWERLINE)

La familia WM proporciona un movimiento guiado por bolas y accionado por tornillos para aplicaciones que requieren rigidez y precisión. Las unidades MLSM ofrecen carga de momento adicional con una arquitectura de cojinetes amplios. Las unidades WV son similares a las unidades WM, pero están diseñadas para que se utilicen con guías de cojinetes externas. Las unidades WMZ brindan un sistema de cojinetes WM de alta capacidad, pero con un accionamiento por correa para alcanzar mayores velocidades.

Unidades lineales WM (POWERLINE)

Tablas lineales

Las tablas lineales de Thomson son unidades accionadas por tornillos de bola con una configuración de riel doble y cuatro cojinetes, que permite una alta precisión con máxima carga de momento. Las aplicaciones ideales son automatización de máquinas herramienta y equipos de prueba. 

Tablas lineales

Unidades lineales MS (MicroStage)

Las tablas deslizables lineales ultracompactas MicroStage MS de Thomson se encuentran entre los sistemas guiados por bola más compactos y ligeros, y de menor costo del mercado actual. El diseño de la guía se basa en la tecnología Super Ball Bushing® de Thomson y es ideal para la automatización en espacios reducidos.

Unidades lineales Microstage
back to top