Skip to content Skip to navigation
LMS redimount kits
El kit de adaptadores RediMount™ se incluye en todos los modelos

Sistemas de movimiento lineal

La amplia gama de sistemas de guía y accionamiento de Thomson se puede configurar para funcionar en entornos difíciles, a altas velocidades y en aplicaciones de alta precisión, al mismo tiempo que ofrece un equilibrio entre rendimiento, vida útil y costo. Los kits de adaptadores de montaje para motores RediMount ahora están disponibles de forma estandarizada en todos los sistemas, lo que hace que el proceso de elección y montaje de un motor sea mucho más rápido y sencillo.

Descripción general

Sistemas de movimiento lineal estándar

Unidades lineales Movopart

Unidades lineales económicas diseñadas para aplicaciones de uso en transporte, como embalaje, manipulación de materiales y automatización de fábr...

Unidades lineales WH (SpeedLine)

Unidades lineales guiadas por rueda, diseñadas para aplicaciones de embalaje y manipulación de materiales de alta velocidad en las que el rendimiento es esencial.

Unidades lineales WM (PowerLine)

Unidades lineales guiadas por bolas, que combinan una alta precisión con rigidez para aplicaciones como automatización de máquinas herramientas y pruebas/medic...

Tablas lineales

Unidades lineales con una arquitectura de riel doble y 4 cojinetes, diseñadas para máxima carga de momento o precisión.

Unidades lineales en miniatura

Unidades lineales económicas diseñadas para aplicaciones de uso en transporte, como embalaje, manipulación de materiales y automatización de...

7.º eje colaborativo MovoTrak CTU

El primer y verdadero extensor de rango colaborativo para cobots, con configuraciones de detección de colisiones para beneficios revolucionarios en programación y con...

Opciones de sistemas de movimiento lineal personalizados

Linear Motion Systems Customization

Mejore su diseño con una solución de sistema de movimiento lineal personalizado.

Más información

Unidades lineales discontinuadas

Más información >

Para los diseños de máquinas que requieren un movimiento lineal preciso a alta velocidad con máxima capacidad de carga, firmeza y rigidez, los sistemas de movimiento lineal son la solución ideal. 

¿Por qué elegir los sistemas de movimiento lineal de Thomson?

Desde sistemas que optimizan el espacio a soluciones grandes y robustas, la amplia variedad de tablas y deslizadores lineales de Thomson se puede configurar perfectamente para sus aplicaciones de alta precisión (sin importar cuán arduo sea el ambiente). Nuestros sistemas están disponibles con el kit adaptador para montaje de motores RediMount™ y encuentran el equilibrio perfecto entre rendimiento, vida útil y costo.  

Opciones de personalización

Cuando sus necesidades de diseño no encuentran solución dentro de los parámetros que ofrecen las unidades lineales de Thomson, nuestros ingenieros pueden trabajar con usted para personalizar una solución. De hecho, nuestros sistemas de movimiento lineal se construyen con la posibilidad de personalización en mente, de manera que podamos mezclar y combinar módulos a fin de adaptar su solución de manera rápida y asequible. 

¿Dónde puede comenzar?

Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:

Technical Articles

Bibliografía

Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD
Unidades de husillos de bolas: modelos interactivos en 2D y 3D de los sistemas de movimiento lineal con guía de bolas
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MLSM FORCELINE
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MicroStage MS
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WM POWERLINE
Unidades de husillos de bolas: modelos interactivos en 2D y 3D de los sistemas de movimiento lineal con guías deslizantes
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WB BASELINE
Unidades con correa: modelos interactivos en 2D y 3D de los sistemas de movimiento lineal con guía de bolas
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL TF/TG RAPIDTRAK
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MF/MG MOVOPART
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WMZ (PowerLine)
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WLSM (ForceLine)
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MicroStage MS
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WH (SpeedLine)
Unidades con correa: modelos interactivos en 2D y 3D de los sistemas de movimiento lineal guiados por rueda
Sistemas de movimiento lineal WH (SpeedLine)
Sistemas de movimiento lineal MLSH ForceLine
Unidades de elevación lineal
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL WHZ SpeedLine
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
Modelos interactivos en 2D y 3D de los sistemas de movimiento lineal tradicionales
 SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL 2EB SuperSlide
 SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL 2HE AccuSlide
 SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL 2RE SuperSlide
SISTEMAS DE MOVIMIENTO LINEAL MLSH ForceLine
Capacidades

Capacidades

Optimized Motion for Food Processing Equipment 1028 KB Email
Materials in Motion 1667 KB Email
Materials in Motion 1685 KB Email
Materials in Motion 2034 KB Email
Materials in Motion 1858 KB Email
Soluciones de movimiento mecánico 0 KB Email
Soluciones de movimiento mecánico 2229 KB Email
Soluciones de movimiento mecánico 13603 KB Email
Soluciones de movimiento lineal de Thomson 2333 KB Email
Soluciones de movimiento mecánico 2326 KB Email
Soluciones de movimiento lineal de Thomson 2452 KB Email
Soluciones de movimiento mecánico 2334 KB Email
Soluciones de movimiento mecánico 2437 KB Email
Soluciones de movimiento lineal de Thomson 2331 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1673 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1675 KB Email
Medical Motion Optimized 1585 KB Email
Medical Motion Optimized 2410 KB Email
Medical Motion Optimized 1273 KB Email
Medical Motion Optimized 1151 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 334 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 2541 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 1214 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 964 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 722 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 724 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 1129 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 1040 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 1215 KB Email
back to top