Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal con soporte continuo FluoroNyliner

Sistema de guía lineal con soporte continuo FluoroNyliner

Los rodamientos con bujes FluoroNyliner de Thomson están fabricados con los polímeros más avanzados disponibles.  Las guías lineales FluoroNyliner son prácticamente inmunes a las condiciones adversas como el lavado con agua y la interferencia magnética.  La resistencia a la contaminación de las guías lineales FluoroNyliner cumple con las especificaciones de la FDA; las guías operan en temperaturas de -400 °F (-270 °C) a 550 °F (270 °C).

La guía lineal con FluoroNyliner 1Vx  con soporte continuo viene en tres versiones:

1VA con un solo soporte continuo  (dos cojinetes simples  o uno doble)
1VB con doble  soporte  continuo  (cuatro  cojinetes simples o dos dobles)
1VC con doble soporte continuo  (con superficie de tabla, cuatro cojinetes simples o dos dobles)

Descripción general

Puntos destacados de 1Vx

  • Disponible en diámetros de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulg.
  • Excelencia funcional en aplicaciones de movimiento lineal y de movimiento giratorio
  • Se utiliza como solución de soporte, transporte y guía de carga
  • Se requiere únicamente un número de parte para especificar toda la guía lineal
Soporte continuo simple 1VA

  • 2 cojinetes de rodamientos con bujes de tipo abierto FluoroNyliner con autoalineación o
  • 1 cojinete doble de rodamientos con bujes de tipo abierto FluoroNyliner con autoalineación
  • 1 conjunto de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace de acero inoxidable
  
Soporte continuo doble 1VB

  • 4 cojinetes de rodamientos con bujes de tipo abierto FluoroNyliner con autoalineación o
  • 2 cojinetes dobles de rodamientos con bujes de tipo abierto FluoroNyliner con autoalineación
  • 2 conjunto de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace de acero inoxidable
    
Soporte continuo doble 1VC con superficie de tabla

  • 4 cojinetes tipo abierto con guías lineales FluoroNyliner de polímero con autoalineación o
  • 2 cojinetes dobles tipo abierto FluoroNyliner con autoalineación
  • 2 conjuntos de riel de soporte de eje 60 Case LinearRace de acero inoxidable
  • 1 superficie de tabla de montaje con pieza de trabajo y orificios de fijación para conjunto de husillo de bolas
Buscar un producto

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
Modelos CAD
  • Modelos Partstream 2D/3D configurables
  • Modelos Solidcomponents 2D/3D configurables
  • Modelos PartServer 2D/3D configurables
  • Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos
1VA RoundRail Guide Systems 2D/3D Interactive Models
back to top