Skip to content Skip to navigation

Descripción general

Rodamiento de bolas lineal estándar

Opciones de rodamiento lineal con bujes de bolas personalizado

Linear Ball Bushing Bearing Customization

Optimice su diseño con una solución de rodamiento lineal con bujes de bolas personalizado.

MÁS INFORMACIÓN

Para aplicaciones en las que las cargas pesadas requieren movimiento lineal con velocidad y precisión y sin fricción, los rodamientos Super Linear Ball Bushing® son la solución ideal.

¿Por qué elegir los rodamientos Ball Bushing de Thomson?

Disponibles en tamaños en sistema métrico o en pulgadas, los rodamientos lineales autoalineables universales de última generación de Thomson han sido fabricados durante los últimos 75 años con los más altos estándares de calidad a fin de brindad un movimiento suave y preciso.  Cuando se usan con ejes 60 Case® LinearRace® de Thomson, el recorrido y la capacidad de carga aumentan considerablemente en comparación con los modelos convencionales.

Opciones de personalización

Opciones de personalización

Si los requisitos de su diseño demandan algún producto por fuera de las opciones estándar de Thomson, no es problema alguno. Nuestro experimentado equipo de soporte puede trabajar junto con usted para crear la solución ideal para su aplicación. Nuestras opciones personalizadas de cojinetes incluyen configuraciones de chumacera instaladas en fábrica, bolas de precisión (resistentes a la corrosión, de acero inoxidable, nailon y muchas más), lubricación en fábrica y acabados especiales.

¿Dónde puede empezar?

Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra del rodamiento Ball Bushing sin importar en qué punto de este se encuentre:

Artículos técnicos

Bibliografía

Find a Part

back to top