Skip to content Skip to navigation

Rodamientos de chumaceras

El constructor de máquinas de hoy que tiene una aplicación de movimiento lineal no se suele centrar en la búsqueda de la solución más rápida, más económica o de carga más alta. Lo que necesita es el equilibrio óptimo entre coste de instalación y rendimiento. Encontrar la configuración correcta de rodamientos de cojinetes y ejes puede resultar útil.

Los rodamientos de cojinetes de riel redondo ofrecen ventajas sobre las guías de riel cuadrado, como autoalineación y mayor tolerancia de la reducción del paralelismo. Los rodamientos de cojinetes se pueden instalar con soportes continuos o de extremo.  Manejan bien las cargas de momento; ofrecen bajo nivel de arrastre y excelente suavidad.  Los rodamientos de cojinetes son, sin duda, más fáciles y económicos de instalar que los rodamientos de riel cuadrado, sin descuidar importantes requisitos de rendimiento.

Thomson dispone de la oferta de rodamientos de cojinetes más amplia y confiable del mundo, incluidos los estilos Super Smart, Super, Precision Steel, Multitrac, FluoroNyliner, lo cual permite una variedad enorme de opciones de relación coste-rendimiento. Los rodamientos de cojinetes se ofrecen como conjuntos completos o como juegos de reacondicionamiento.

Un nuevo producto de la línea es el rodamiento de cojinete Lube for Life, que elimina la necesidad de trabajos regulares de mantenimiento de la lubricación. Los cartuchos autolubricantes se presionan dentro de cada extremo de la carcasa del rodamiento de cojinete. Brindan lubricación continua al rodamiento y mejor protección para una amplia gama de aplicaciones.

El nuevo polímero Lube for Life también está disponible también en una versión apta para alimentos, especialmente adecuada para rodamientos de cojinetes FluoroNyliner que funcionan con los nuevos ejes de precisión livianos de aluminio disponibles en Thomson.

Nuestros rodamientos de cojinetes también prometen un "ajuste simplemente correcto" gracias a la oferta más amplia de productos estándar y a nuestra capacidad para fabricar rápidamente soluciones estándar modificadas y totalmente personalizadas.  La entrega fiable y rápida de los rodamientos de cojinetes Thomson también aporta tranquilidad una vez que la nueva aplicación se encuentra en el campo. Comuníquese con el departamento de soporte al cliente de Thomson para solicitar una evaluación equilibrada de su aplicación.

Lube for Life Pillow Block Bearings

Thomson Lube for Life pillow block bearings provide continuous bearing lubrication and enhanced protection for a broad range of applications. Self-lubricating cartridges are pressed into each end of the pillow block housing, and the linear bearing is lubricated initially with EP2 grease. The Lube for Life polymer is under constant pressure against the 60 Case shafting, ensuring a film of lubricant between the ball bearings and the inner race. The Lube for Life pillow block bearing is available as a complete assembly, or in a retrofit kit for existing non self-lubricating pillow block assemblies.

Self Lubricating pillow block bearings

Super Metric Ball Bushing Bearings

Thomson pillow block bearings with factory-installed Super Metric Ball Bushing Bearings offer accelerations as high as 150 m/s2 and steady state travel speeds up to 3 m/s without the derating factors commonly required with linear guides, and the twin version with two Super Ball Bushing bearings provides twice the load capacity or 8 times more travel life than the single version.

super metric ball bushing bearings with pillow blocks

Super Smart Ball Bushing® Bearings

Thomson pillow block bearings with Super Smart Ball Bushing® bearings offer advanced technology features, including up to 6 times the load capacity or 216 times the travel life of conventional linear bearings and permits the up-rating of existing designs. This high load capacity permits cost reduction through the use of smaller and less expensive bearings and 60 Case LinearRace® shafting.

Precision Steel Ball Bushing Bearings

Precision Steel Ball Bushing bearings offer great improvements in efficiency, productivity, and accuracy over high-friction plain bearings flat-ways. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Ball Bushing Bearings
back to top