Skip to content Skip to navigation
Guía lineal de riel de perfil de la serie 400 de Thomson

Guía lineal de riel de perfil de la serie 400 de Thomson

La guía lineal de riel de perfil de la serie 400 es la nueva incorporación a la gama de productos de guías lineales de Thomson. La serie 400 es una solución de riel de perfil de transporte rentable para aplicaciones en las que los costes tienen especial importancia y se ha diseñado como alternativa excelente con receptáculo y disposición de orificios estándar en el sector. La disposición de los rodamientos con guías de bolas en dos caras proporciona conformidad durante la instalación, además de la misma capacidad de carga en todas las direcciones. Tanto los carros con jaula como sin jaula utilizan el mismo diseño de riel, lo que aumenta la eficacia del inventario, ya que solo es necesario almacenar un tipo de riel para cada tipo de carro.

Descripción general

Especificaciones de las bolas de la serie 400:

Variedad de bolas con jaula/bolas de la serie 400
Anchura Estándar Estrecho
Longitud   Largo   Largo   Largo Corto Compacto
Altura         Alto Alto    
Indicador A B C D E F G K
Tamaño
(mm)
15 X X X X X   X  
20 X X X     X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X  
35 X X X X X X X  
45 X X X X X X    
55 X X X X X X    

Aspectos destacados de las bolas de la serie 400:

  • El tubo de retorno de la bola de polímero reduce el ruido y las vibraciones al mismo tiempo que conserva la lubricación
  • El extremo del borde doble estándar y las juntas longitudinales conservan la lubricación al mismo tiempo que protegen los rodamientos de la contaminación
  • Los canales de lubricación dirigen el lubricante a cada una de las guías de las bolas, lo que mejora la eficacia de lubricación
  • Las guías de bolas en dos caras utilizan una disposición de los rodamientos cara a cara con un ángulo de 45°, lo que produce una capacidad de transporte de carga homogénea en todas las direcciones
  • La opción con jaula de bolas 413 aumenta la suavidad del recorrido, reduce el ruido a velocidades elevadas y proporciona depósitos de lubricante individuales
  • Revestimiento cromado resistente y anticorrosivo opcional
  • Accesorios adicionales como rascador de metal y escobilla de goma
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top