Skip to content Skip to navigation
Sistema de Montaje de Motor RediMount™

Sistema de Montaje de Motor RediMount™

El sistema de montaje de motor RediMount™ permite una conexión fácil, libre de errores y rápida de las cabeza de engranaje Planetario Verdaderos Thomson Micron a casi cualquier motor disponible en el mercado. El innovador diseño, con manguito adaptador y alojamiento de entrada, presenta montaje de cabeza de engranaje dentro de un proceso de trabajo.

  • Cubo de alineamiento automático - Mantiene la concentricidad entre la flecha del motor y la cabeza de engranaje
  • Piñón pre-instalado - Elimina el procedimiento de ajuste del piñón
  • Diseño modular - Permite que se apilen por separado la cabeza de engranaje y alojamiento de entrada
  • Flexibilidad - Permite el fácil intercambio a motores alternos
  • Intercambiabilidad - Se usa el mismo sistema RediMount en las 7 lineas de producto

Descripción general

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!

Instrucciones de Montaje RediMount™


  1. Deslice el manguito provisto en el cubo y alinee la ranura en el buje con la ranura en el cubo.
  2. Coloque el motor sobre una superficie de trabajo y sostenga el aditamento con la flecha de salida viendo directamente hacia arriba. Si hay una chaveta en el motor, retírela y alinee el chavetero con la ranura en el cubo. Deslice la cabeza de engranaje hacia abajo sobre la flecha del motor.
  3. Gire el cubo para alinear los orificios de acceso del alojamiento de entrada con los pernos de sujeción del cubo.
  4. Con una llave de torsión apriete los pernos de cubo al valor de torsión previa indicado en la tabla.
  5. Atornille el motor en la cabeza de engranaje con los pernos provistos.
  6. Apriete gradualmente los pernos del cubo en tres pasos, incrementando la torsión cada vez hasta alcanzar la torsión de apriete final en la tabla.

Especificaciones:

TORSIÓN DE APRIETE DE PERNO DE CUBO
Modelo de cabeza de engranaje Tamaño de Marco de Cabeza de engranaje   Torsión de Apriete Previo Torsión de Apriete Final
pulg.-lb Nm pulg.-lb Nm
XTRUE™ 40 0.5 0.05 9.6 1.09
60 2 0.2 39 4.4
80 4 0.4 76 8.5
120 16 1.8 316 36.0
160 32 3.6 636 72.0
NemaTRUE™
NemaTRUE 90™
23/60 2 0.2 39 4.4
34/90 4 0.4 76 8.5
42/115 16 1.8 316 36.0
DuraTRUE™
DuraTRUE 90™
60 2 0.2 39 4.4
90 4 0.4 76 8.5
115 16 1.8 316 36.0
142 32 3.6 636 72.0
UltraTRUE™
UltraTRUE 90™
ValueTRUE™
ValueTRUE 90™
EverTRUE™
60 2 0.2 39 4.4
75/90 4 0.4 76 8.5
100/115 16 1.8 316 36.0
140 32 3.6 636 72.0
180 55 6.3 1104 125.0

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

back to top