Skip to content Skip to navigation
Soportes de rodamiento: tamaños en medidas métricas

Soportes de rodamiento: tamaños en medidas métricas

Los soportes de rodamiento Thomson son un paquete completo para el montaje sencillo de conjuntos de husillos de bolas Thomson en medidas métricas. Presentan una construcción de acero resistente, perfil bajo y diseño compacto. Se dispone de configuraciones de montaje de brida y de base, con rodamiento de contacto angular doble o rodamiento radial flotante. Todos los soportes de rodamiento de Thomson se ofrecen listos para usar, prearmados y listos para la instalación inmediata.

Descripción general

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
  • Linear MOTIONEERING® Herramienta de dimensionamiento y selección de tornillos de bola y de avance >

Especificaciones:

Husillos de bolas métricos
Diámetro BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Especificaciones:

Husillos de bolas de la serie en pulgadas
Diámetro x avance BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Puntos destacados de los soportes de rodamiento

  • Construcción robusta de acero
  • Perfil bajo, diseño compacto
  • Configuraciones de montaje de brida y de base
  • Prearmados y listos para su instalación
  • Disponibles y listos para usar
back to top