Skip to content Skip to navigation
Husillos de bolas de precisión mecanizados Precision Plus

Husillos de bolas de precisión mecanizados Precision Plus

Los conjuntos de husillos de precisión mecanizados Precision Plus ofrecen la exactitud y repetibilidad que requieren las aplicaciones de posicionamiento más exigentes.  Se diseñan y fabrican para proporcionar 8 veces la exactitud de avance de los husillos de bolas convencionales (±0,0005 pulg./pie) y brindan precarga uniforme, con cero holgura para una alta repetibilidad.  Todas las tuercas de bolas presentan una brida integral para lograr una precisión óptima y facilitar el montaje; sellos y escobillas especialmente diseñados brindan una retención superior del lubricantes mientras que evitan el ingreso de contaminantes perjudiciales.

Descripción general

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!

Especificaciones:

Diám. (pulg.) Avance (pulg.)
0,200 0,250 0,500
0,631 X
0,750 X
0,875 X
1,000 X X
1,150 X
1,250 X X
1,500 X X X
1,750 X
2,000 X
2,250   X
2,500   X

Puntos destacados de los husillos de bolas mecanizados Precision Plus


  • Ocho veces la exactitud de avance de los husillos de bolas de precisión convencionales
  • Diseño con cero juego, precargado con alta rigidez,  que brinda exactitud y repetibilidad de posicionamiento para máquinas herramienta, robots, sistemas para manipulación de materiales, sistemas para inserción de componentes electrónicos, etc.
  • La geometría con surco de bolas en arco gótico prolonga la vida útil, reduce el juego y optimiza la rigidez en conjuntos precargados
  • Extremos mecanizados estándar y personalizados disponibles  

  • Bridas y escobillas integrales para limpieza del sistema y facilidad de montaje
  • Eficiencia óptima y ahorro en los costes cuando reemplaza a los costosos sistemas hidráulicos y neumáticos
  • Hay longitudes no estándar disponibles
  • Vida útil predecible que permite diseños de sistemas más confiables

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top