Skip to content Skip to navigation
Husillos de bolas de precisión laminados NEFF

Husillos de bolas de precisión laminados NEFF

Los conjuntos de husillos de bolas NEFF están diseñados para brindar funcionamiento silencioso y sin dificultades con un rendimiento eficiente. Se laminan con una exactitud de ±12 µm/300 mm; también se dispone de exactitudes mayores a pedido.  Los husillos de bolas incluyen uno de tres sistemas exclusivos de retorno de bolas (dependiendo del diámetro y del avance del husillo que se utilice) y ofrecen excelente rendimiento de guía, bajo desgaste y funcionamiento sin dificultades.  Las tuercas de bolas se ofrecen en una versión estándar con escobillas perfiladas de caucho nitrilo butadieno para contener lubricante y ayudar a repeler contaminantes finos como el polvo y las partículas.

Descripción general

Especificaciones:

Diám.
(mm)
Avance (mm)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X            
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X X        
63     X X        
80     X          

Puntos destacados de los husillos de bolas de precisión laminados NEFF


  • Ofrecen rendimiento de alta precisión a bajo coste en aplicaciones que típicamente requieren husillos mecanizados.
     
  • Plazos de fabricación y de entrega eficientes
     
  • Funcionamiento sin dificultades y silencioso
     
  • Exactitud de avance disponible de ±12 µm/300 mm a ±52 µm/300 mm
     
  • Precarga de tuerca única de hasta el 3% de la capacidad dinámica estándar.  Precargas de tuercas dobles disponibles de hasta el 10% de la capacidad dinámica.
     
  • Se dispone de tuercas de bolas bridadas y cilíndricas DIN estándar.

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

NEFF Precision Rolled Ball Screws (Metric)
back to top