Skip to content Skip to navigation
Supernuts con montaje de rosca métrica SB

Supernuts con montaje de rosca métrica SB

Thomson ha diseñado y fabricado los conjuntos de husillos de avance con mayor calidad del sector. Nuestro producto Supernut clásico está ahora disponible con roscas de montaje métricas. Las tuercas de plástico lubricadas internamente funcionan sin lubricación adicional y la ausencia de vibraciones provocadas por la recirculación de las bolas permite reducir el ruido en comparación con los husillos de bolas. Disponibles con nuestros husillos métricos con tamaños comprendidos entre 10 y 24 mm, la tuerca de color negro es fácil de distinguir de las versiones en pulgadas de SN.

 

Descripción general

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Especificaciones del montaje de rosca SB (unidades métricas):

Diámetro
(mm)
Avance (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45 50
10 X X X X X   X X     X        
12   X X X X   X   X     X   X  
16     X X   X       X   X X    
20     X     X   X   X X     X X
24       X                      

Aspectos destacados del montaje de rosca SB

  • Rosca de montaje compacta
  • Tamaños del husillo métrico: entre 10 y 24 mm
  • Diseño con tuerca de color negro
  • Sin par de arrastre de precarga
  • Menos susceptible a la contaminación que los husillos de bolas
back to top