Skip to content Skip to navigation
Serie SAC

Serie SAC

La Serie SAC presenta cuatro modelos de paquetes de embrague de muelle enrollado activados por resorte y pre-ensamblados. Las unidades SAC operan a partir de un pulso CA o CD sencillo para arrancar con precisión cargas a velocidades hasta 1800 RPM, dependiendo del tamaño. Los collares de control de paro ajustables proveen ajustes de posición de paro de salida fáciles y precisos. Un embrague SCA típico llevará la carga hasta la velocidad dentro de 3 milisegundos. Es fácil de conectarlos en interfaz con PCs y sistemas de control industriales. Los embragues Serie SAC son precisos, repetibles, de acción rápida, simples, libres de mantenimiento, y de bajo coste.

Descripción general

Especificaciones:

DESEMPEÑO SAC-2 SAC-4 SAC-5 SAC-6
Voltaje de Bobina 12/24/90 VCD
115 VCA
12/24/90 VCD
115 VCA
12/24/90 VCD
115 VCA
12/24/90 VCD
115 VCA
Par de Torsión Estático  Nm (lb-pulg.) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500)
Inercia (giratorio)  kg-cm² (lb-pulg.²) 0.062 (0.021) 0.188 (0.064) 0.571 (0.195) 5.034 (1.718)
Carga de Rodamiento Radial Máx.  kg (lbs) 3.4 (7.5) 6.35 (14.0) 14.52 (32.0) 28.58 (63.0)
Vel. Máx. Operación  RPM 1800 1200 750 500
Tiempo de Respuesta  (mseg.)
Voltaje On @ velocidad máx.
20 24 27 45
Peso  kg (lbs) 0.45 (1) 0.91 (2) 1.36 (3) 3.18 (7)
Barrenos de Flecha  mm (pulg.) 6.35 (0.25) 9.525 (0.375) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75), 25.40 (1.0)

Aspectos Sobresalientes de Serie SAC

  • Disponible en 4 tamaños 
  • Paquete de embrague de muelle enrollado activado por solenoide
  • 4 tamaños de modelo estándar
  • Rango de par de torsión desde 25 lb. pulg. a 500 lb. pulg.
  • Entrada de cubo (entrada de flecha disponible, consulte a la fábrica)
  • 1, 2 y 4 paros estándar—otros paros disponibles, hasta 24 máximo

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top