Skip to content Skip to navigation
Embragues Activados Magnéticamente Serie MAC

Embragues Activados Magnéticamente Serie MAC

Años de experiencia en el desarrollo de embragues activados magnéticamente para accionadores de transporte de papel y completamente enrollados en MAC 30 y 45. Estas unidades cumple con las mayores normas de desempeño de la industria a un precio sobresaliente, con el uso de ingeniería, materiales, y procesos de vanguardia. La tecnología de muelle enrollado permite una respuesta muy rápida para llevar las cargas hasta la velocidad dentro de 50 milisegundos (menos dependiente de las RPM).

Descripción general

Especificaciones:

DESEMPEÑO MAC-30 MAC-45
Voltaje de Bobina 12/24/90 VCD
con punta de conector
12/24/90 VCD
Par de Torsión Estático  Nm (lb-pulg.) 2.83 (25) 16 (150)
Carga de Rodamiento Radial Máx.  kg (lbs) 6.80 (15) 13.61 (30)
Vel. Máx. de Operación  RPM 1200 1000
Tiempo de Respuesta  (mseg.)
Voltaje On @ vel. máx.
50 150
Peso  kg (lbs) 0.0998 (0.22) 0.454 (1.00)

Características

  • Excede el requerimiento de vida de la industria con poca variación de ciclo a ciclo
  • La construcción encerrada elimina efectivamente los contaminantes
  • Activación eléctrica para interfaz de control sencillo
  • Elimina la necesidad de longitudes de conducto de adaptación estándar con la nueva punta de conector
  • La operación libre de arrastre y libre de fricción resulta en menos desgaste
  • La punta de conector nueva opcional se conecta directamente en los arneses de cable
  • Entrada unidireccional
  • La salida gira libremente cuando está desconectada

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top