Skip to content Skip to navigation
Embragues Activados Magnéticamente DuraLife Serie DL

Embragues Activados Magnéticamente DuraLife Serie DL

Los embragues Serie DuraLIFE (DL) son embragues de muelle enrollado electromecánicos que combinan alto par de torsión, confiabilidad, y aceleración rápida en un pequeño paquete a un coste muy competitivo. Este paquete se ofrece en dos configuraciones: bobina de punta o avances volantes. La tecnología de muelle enrollado provee respuesta muy rápida para llevar las cargas hasta la velocidad en menos de 3 milisegundos (después que el resorte se enrolla hacia abajo y dependiendo de las rpm). El DL-33 es una alternativa de sustitución para embragues de alto coste usados en aplicaciones de automatización de oficia tales como impresoras y copiadoras. El desempeño durable y confiable hace del DL-33 un embrague ideal para muchas aplicaciones de empaque y automotrices.

Descripción general

Especificaciones:

DESEMPEÑO DL-30 DL-33
Voltaje de Bobina 12,24,90 VCD 12,24,90 VCD
Par de Torsión Estático  Nm (lb-pulg.) 2.8 (25) 3.4 (30)
Inercia, Giratoria  kg-cm² (lb-pulg.²) 0.047 (0.016) 0.047 (0.016)
Vel. Máx. de Operación  RPM 1200 1200
Temperatura 0-60°C (32-140°F) 0-60°C (32-140°F)
Vida de Ciclo @ 25 lb-pulg. carga total 15 x 10  (25 lb-pulg. carga total) 1 x 10  (30 lb-pulg. carga total)
Peso  kg (lbs) 0.998 (0.22) 0.998 (0.22)
Barrenos de Flecha  mm (pulg.) Inglés: 6.35 (0.25), 7.94 (0.313)
Métrico: 6 (0.24), 8 (.315)
Inglés: 6.35 (0.25), 7.94 (0.313)
Métrico: 6 (0.24), 8 (.315) 

Aspectos Sobresalientes de Serie DL

  • Tecnología de muelle enrollado 
  • Alto par de torsión, paquete pequeño 
  • Aceleración rápida 
  • Desempeño consistente 
  • Bajo watt requerido

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top