Skip to content Skip to navigation
Embragues Bi-Direccionales Sin Retroceso Serie BDNB

Embragues Bi-Direccionales Sin Retroceso Serie BDNB

El embrague Bi-Direccional Sin Retroceso ofrece una combinación extraordinaria de funciones a bajo coste. La función básica de esta unidad se puede adaptar fácilmente a un amplio rango de aplicaciones que requieren sostenimiento de posición automático con capacidad de accionamiento giratorio. El embrague BDNB se puede girar sólo cuando se aplique par de torsión a la flecha de entrada. La flecha de entrada se puede accionar en cualquier dirección transmitiendo el par de torsión directamente a la flecha de salida. Cuando no hay par de torsión sobre la entrada, la flecha de salida se "bloquea" y no puede girar en ninguna dirección. Cualquier par de torsión aplicado a la flecha de salida se transmite directamente al cuerpo del embrague, y no se reflejará en la entrada.

Descripción general

Especificaciones:

RENDIMIENTO BDNB
Capacidades de Par de Torsión  Nm (lb-pulg.) 28.23 (250)
Par Torsión de Sostenimiento de Embrague  Nm (lb-pulg.) 28.23 (250)
Movimiento Perdido de Salida a Alojamiento
Movimiento Perdido de Entrada a Salida 25°
Par de Torsión de Entrada Adicional Máx. 10
Peso  kg (lbs) .907 (2)

Aspectos Sobresalientes de Serie BDNB

  • Modificaciones y variaciones de diseño especial disponibles
  • La entrada opera en dirección a la derecha y a la izquierda; la salida sostendrá las cargas dentro de los rangos de par de torsión especificados
  • La brida se puede orientar en el lado bidireccional o en el lado de freno, dependiendo de la aplicación
  • Velocidad máxima de operación 200 RPM

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top