Skip to content Skip to navigation
Serie CB Estándar

Serie CB Estándar

Los embragues y frenos de combinación Serie CB arrancan y paran cargas con precisión impulsadas por una fuente de energía de rotación continua. Las unidades CB operan a partir de un pulso CA o CD sencillo, parando la carga dentro de ±½° no acumulativo a velocidades hasta 1800 RPM. Cada unidad está pre-diseñada y pre-ensamblada para fácil instalación.

Descripción general

Especificaciones:

DESEMPEÑO CB-2 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Voltaje de Bobina 12/24/90 VCD
115 VCA
Par de Torsión Estático
Nm (lb-pulg.)
2.83
(25)
13.6
(120)
28.3
(250)
56.5
(500)
169.5
(1500)
282.5
(2500)
565
(5000)
Anti-rebase Máx.
Capacidad de Sostenimiento
Nm (lb-pulg.)
1.13
(10)
2.83
(25)
5.09
(45)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Antiholgura Máx.
Capacidad de Sostenimiento
Nm (lb-pulg.)
2.03
(18)
9.04
(80)
18.1
(160)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Inercia (giratoria)
kg-cm² (lb-pulg.²)
0.06
(0.02)
1.76
(0.06)
0.59
(0.2)
5.04
(1.72)
19.8
(6.75)
37.5
(12.8)
140.6
(48.0)
Carga de Rodamiento
Radial Máx.
kg (lbs)
3.4
(7.5)
6.35
(14)
14.5
(32)
28.6
(63)
136.1
(300)
136.1
(300)
226.8
(500)
Vel. Máx.
Operación  RPM
1800 1200 750 500 400 300 200
Tiempo de Respuesta
mseg.
Voltaje On
@ velocidad máx.
20 24 27 45 50 50 70
Peso
kg (lbs)
0.45 (1) 0.91 (2) 1.4 (3) 3.2 (7) 5.4 (12) 6.8 (15) 12.3 (27)
Barrenos de Flecha
mm (pulg.)
6.35
(0.25)
9.53
(0.375)
12.7
(0.5)
19.1 (0.75)
25.4 (1.0)
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1
(1.5)

Aspectos Sobresalientes de Serie CB Estándar

  •  Collares de control ajustables para ajuste de posición de paro de salida fácil y preciso
  • Diseño de leva dividida, Modelos CB-5, CB-6, CB-7, CB-8
  • Se elimina el sobre-viaje u holgura de carga ya que las unidades CB aseguran la carga en ambas direcciones cuando el solenoide está apagado
  • Diseño efectivo en coste
  • Lleva la carga hasta su velocidad en 3 milisegundos y la detiene dentro de 1.5 milisegundos
  • La característica anti-rebase previene que la salida opere más rápido que la entrada
  • Lubricados permanentemente—nunca necesita ajuste por desgaste
  • Collar de paro sencillo, 2 y 4 paros estándar, collares multi-paro con hasta 24 paros disponibles especiales
  • Operado por CA o CD
  • Disponible en 7 tamaños 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top