Skip to content Skip to navigation
Embrague de Rodamiento de Bolas Activado Mecánicamente BBC-29

Embrague de Rodamiento de Bolas Activado Mecánicamente BBC-29

El embrague modelo BBC-29 combina la facilidad de activación electromagnética directa con la rápida respuesta y alto par de torsión ofrecidos por la tecnología de muelle enrollado. Este diseño de embrague mejorado presenta un accionamiento de rodamiento de bolas y un nuevo circuito magnético para mejorar su desempeño y eficiencia e incrementa su vida ampliamente. La vida del rodamiento determina efectivamente la vida del embrague. Se ha mejorado significativamente el desempeño del embrague al reemplazar el rodamiento de manguito, usado comúnmente en este tipo de embrague, con un rodamiento de bolas blindado y pre-lubricado. La expectación de vida ahora puede exceder 50 millones de ciclos.

Descripción general

Especificaciones:

RENDIMIENTO BBC-29
Voltaje de Bobina 12/24/90 VCD
Par de Torsión Estático  Nm (lb-pulg.) 2.83 (25)
Carga de Rodamiento Radial Máx.  kg (lbs) 3.4 (7.5)
Vel. Máx. de Operación  RPM 1800
Tiempo de Respuesta  (mseg.)
Voltaje On @ velocidad plena
40
Orificios de Flecha  mm (pulg.) Inglés:  6.35 (0.250)
Métrico:  6 (0.2632)
Peso  kg (lb) 0.454 (1.0)

Aspectos Sobresalientes de Serie BBC

  • Alto par de torsión en un paquete pequeño
  • Protegidos contra corrosión
  • Alojamiento de bobina montado en rodamiento de bolas
  • Rodamiento protegido contra contaminación y pérdida de lubricante
  • Circuito magnético rediseñado de alta eficiencia
  • Libre de arrastre, conectado o desconectado
  • Alta velocidad de operación - hasta 1800 RPM
  • Entrada unidireccional
  • El ensamble del alojamiento se puede usar como soporte del rodamiento de la flecha
  • Salida de rueda libre cuando está desconectada
back to top