Skip to content Skip to navigation
Serie ACCx

Serie ACCx

Los embragues de transportador de acumulación Serie ACCx ofrecen desempeño y durabilidad extraordinarios. Diseñados expresamente para uso industrial, las unidades Serie ACCx son adecuadas para indexado y ciclo rápido en maquinado de servicio pesado tal como equipo y transportadores de empaque, mientras que los embragues ACCM son adecuados para indexado, ciclo rápido y accionadores de embrague de desplazamiento positivo. Con el collar de paro liberado y el cubo de entrada girando en una dirección especificada, la distribución del resorte helicoidal alrededor de los cubos de entrada y salida es tal que el resorte conecta ambos cubos, conectándolos en un accionador de desplazamiento positivo. Si se conecta el collar de paro, la lengüeta del resorte conectada a éste se fuerza hacia atrás, y el resorte se abre. Esto permite que el cubo de entrada continúe girando sin transmitir par de torsión al cubo de salida. El actuador de solenoide ACCE provee el control eléctrico de embrague a través del collar de paro (accionamiento de embrague de energía encendida; embrague desconectado con energía apagada).

Descripción general

Especificaciones:

DESEMPEÑO ACCE ACCM
Voltaje de Bobina 12/24/90 VCD
115 VCA 60 Hz
na
Par de Torsión Estático  Nm (lb-pulg.) 169.5 (1500) 169.5 (1500)
Inercia, giratoria  kg-cm² (lb-pulg.²) 5.86 (2.0) 5.86 (2.0)
Carga de Rodamiento Radial Máx.  kg (lbs) 68.04 (150) 68.04 (150)
Vel. Máx. de Operación  RPM 400 400
Tiempo de Respuesta  (mseg.)
Voltaje On @ velocidad máx.
60 60
Peso  (kg) lbs 5.44 (12) 1.81 (4)

Aspectos Sobresalientes ACCx

  • Bajo coste
  • Diseño libre de problemas duradero
  • Paquete completo para instalación inmediata
  • Alto par de torsión, 1500 lb.pulg.. a velocidades hasta de 400 RPM
  • 2500 lb.pulg. disponible. 
back to top