Skip to content Skip to navigation
Frenos de Ajuste por Resorte de Apagado Serie Métrica MBRP

Frenos de Ajuste por Resorte de Apagado Serie Métrica MBRP

La Serie MBRP es un freno de ajuste por resorte CD de apagado que proporciona una alternativa de freno de bajo coste y multi-funcional para muchas aplicaciones. Un cubo de transmisión cuadrado sencillo se conecta a la flecha con un tornillo de sujeción y chavetero e incluye una característica anti-traqueteo para operación silenciosa. La serie ofrece una relación de par de torsión a tamaño superior y está diseñada con material de fricción en el ensamble del motor para reforzar el rendimiento máximo del freno y extender la vida. Las bobinas completamente embebidas cumplen los requerimientos para aislamiento clase "F".

Descripción general

Especificaciones:

Tamaño de Marco 15 19 22 26 30
Diá. Ext. de Marco, mm (pulg.) 37 (1.5) 47 (1.85) 56 (2.2) 65 (2.6) 75 (2.95)
Par de Torsión Estático, Nm (lb-pulg.) 0.24 (2.1) 0.50 (4.4) 1 (8.9) 2 (17.7) 4 (35.4)
Voltaje de bobina, Vcd 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90
Resistencia, ohms 28.8/115
/1622
21.8/87
.3/1228
16/64/988 12.5/50
.1/810
11.1/44
.3/623
Potencia Máx., watts 5 6.6 8.2 11.5 13
Conexión/desconexión
de armadura, ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
Peso, kg (lb) 0.2 (0.44) 0.3 (0.66) 0.4 (0.88) 0.6 (1.32) 0.8 (1.76)

Aspectos Sobresalientes de Serie MBRP

  • En cumplimiento con RoHS 
  • Conexión estática o dinámica 
  • Sólo orificios de cubo en unidad métrica
  • Aislamiento UL Clase F (155°C)
  • Sólo Pulido 
  • Palanca de liberación manual opcional

Aplicaciones de Serie MBRP

  • Monopatín y carros de movilidad
  • Automatización de fábrica
  • Semiconductor
  • Militar/aeroespacial
  • Equipo médico
  • Malacates eléctricos
  • Robótica
  • Equipo de manejo de material automatizado

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top