Skip to content Skip to navigation
Frenos de Encendido Electromagnético Serie FSB

Frenos de Encendido Electromagnético Serie FSB

Los frenos Serie FSB están diseñados en paquetes de tamaño de marco pequeño.  El ensamble de la armadura de acoplamiento del freno está asegurado a la flecha por tornillos de sujeción.  Los frenos de apagado electromagnético ajustados por resorte proveen un medio seguro y eficiente de parar y/o sostener la carga en caso de falta de energía. Mientras que el ensamble de campo (electroimán) está fijo y se previene que gire, el ensamble de armadura se asegura a la flecha. En ausencia de energía, se conectan los componentes fijos y de rotación, parando y/o sosteniendo así la carga. Cuando se energiza la bobina, se desconectan los componentes de rotación permitiendo así que la flecha gire libremente.

Descripción general

Especificaciones:

Tamaño de Marco 15 17
Diá. Ext. de Marco, mm (pulg.) 34.8 (1.37) 44.5 (1.75)
Par de torsión estático, Nm (lb-pulg.) 0.12 (1.0) 0.34 (3.0)
Voltaje de bobina, Vcd 24/90 24/90
Resistencia, ohms 118/1750 92/1300
Potencia Máx., watts 6.0 7.0
Conexión/desconexión
de armadura, ms
25.0/15.0 35.0/30.0
Peso, kg (lb) 0.09 (0.2) 0.27 (0.6)

Aspectos Sobresalientes de Serie FSB

  • Conexión estática o dinámica 
  • Orificios de cubo en unidad inglesa o métrica 
  • Aislamiento UL Clase B (130ºC)
  • Voltajes personalizados de bobina 
  • Chapado de protección contra corrosión 
  • Longitudes de cubo larga o corta

Aplicaciones de Serie FSB

  • Robótica
  • Equipo médico
  • Actuadores
  • Frenos de motor
  • Equipo de manejo postal
  • Empaque

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top