Skip to content Skip to navigation
Frenos de Juego de Resorte de Apagado Serie LBRP (Seguridad)

Frenos de Juego de Resorte de Apagado Serie LBRP (Seguridad)

Los frenos de apagado ajustados por resorte proveen un medio seguro y eficiente de parar y/o sostener la carga en caso de falta de energía. Fabricados por pedido para la industria de sillas de ruedas y monopatín para discapacitados, nuestros frenos serie LBRP tienen manijas de liberación manual opcional y algunos modelos están disponibles con micro interruptores. (Para indicar si el freno está liberado o conectado.) Nuestros frenos de conjunto de muelles de apagado serie LBRP se pueden usar como freno de paro (paro de emergencia) o de sostenimiento (estacionamiento). Estos frenos están fabricados en regiones de bajo coste que permiten los menores precios disponibles en el mercado. 

Descripción general

Aspectos Sobresalientes de Serie LBRP

  • Par de torsión estático: 1 a 13 Nm (8.85 a 115 lb-pulg.)
  • Diámetro: 42 a 100 mm (1.65 to 3.938 pulg.)
  • Tamaño de orificio (Diá. de Flecha): 6 a 12 mm (0.236 to 0.472 pulg.)
  • El ensamble y todos los componentes cumplen con la Directiva EU 2002/95/EC (RoHS)
  • Las superficies de acero chapado soportan la corrosión
  • Materiales de fricción resistentes de desgaste prolongado durable
  • Característica anti-Traqueteo
  • Velocidades de operación hasta 3600 RPM

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top