Skip to content Skip to navigation
Ensambles y Subensambles Personalizados

Ensambles y Subensambles Personalizados

Los Ensambles de Freno y Embrague Personalizados de Valor Agregado son la mayor fortaleza de Thomson. Las variaciones de cualquier dispositivo mostrado en este catálogo se pueden adaptar específicamente para cumplir las necesidades más demandantes de su aplicación. Los engranes, poleas, ruedas dentadas personalizados, montados integralmente al embrague se pueden combinar con tamaños de flecha, voltajes de bobina, ensambles de conector especiales o cualquier otro tipo de diseño imaginable. Fabricamos ensambles y subensambles completos para muchos clientes. Permítanos ayudar a reducir el coste de su producto y proporcionar una solución más económica para su aplicación de embrague o freno más compleja. 

Descripción general

Aspectos Sobresalientes de Ensamble Personalizado

  • • Par de torsión: 6.0 lb-pulg. a 1200 lb-pulg. (0.04 a 135 Nm)
  • Diámetros: 0.6 a 7.25 pulg. (15.2 a 184.2 mm)
  • Medios eficientes de ciclo de carga
  • Respuesta rápida, rendimiento programable
  • Conexión estática o dinámica
  • Instalación simple
  • Efectivo en coste 
  • Energía eficiente

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top