Skip to content Skip to navigation
Embrague y Acoplamientos de Embrague Serie CS(C) / CF(C)

Embrague y Acoplamientos de Embrague Serie CS(C) / CF(C)

Los embragues de electroimán y acoplamientos de embrague se usan para acoplar dos flechas ya sea a través del uso de poleas, engranes, poleas acanaladas, o montaje directo en línea.  Se previene que el ensamble de campo (electroimán) gire por medio de una lengüeta o brida anti-rotación y el ensamble del rotor y la armadura se montan firmemente. Cuando se energiza la bobina, la armadura conecta la superficie de fricción del rotor (acoplando las dos flechas en línea para el tipo de acoplamiento), impulsando así la carga.

Descripción general

Especificaciones:

RENDIMIENTO Montaje en Flecha CS/CSC, Montaje en Brida CF/CFC
Tamaño de Marco 11 15 17 22 26 30
Diá. Ext. de Marco, mm (pulg.) 31.8 (1.25) 38.9 (1.53) 45.2 (1.78) 57.4 (2.26) 66.8 (2.63) 83.1 (3.27)
Par de Torsión Estático, Nm (lb-pulg.) 0.56 (5) 1.13 (10) 1.69 (15) 4.52 (40)  9.04 (80) 14.12 (125)
Voltaje de Bobina, Vcd 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Resistancia, ohms 128/1800 130/1800 108/1500 75/1059 65/893 44/600
Potencia Máx., watts 5.0 5.0 6.0 8.5 9.5 15.0
Conexión/desconexión
 de armadura, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35 18/45
Peso, kg (lb) 0.1 (0.2) 0.2 (0.4) 0.3 (0.6) 0.5 (1.1) 0.6 (1.4) 1.5 (3.3)

Aspectos Sobresalientes de Serie CS(C) / CF(C)

  • Conexión estática o dinámica 
  • Orificio en unidad inglesa o métrica 
  • Montaje en Flecha o Brida 
  • Pulidos o sin Pulir
  • Aislamiento UL Clase B (130°C)
  • Rodamientos integrales duraderos 
  • Cero retroceso 
  • Chapado de protección contra corrosión

Serie CS(C) / CF(C)

  • Maneo de documentos
  • Copiadoras
  • Impresoras
  • Coladores
  • Clasificadores
  • Acabadores
  • Máquinas ATM
  • Contadores de billetes
  • Máquinas expendedoras
  • Equipo de manejo postal
  • Expendedores de boletos y recibos
  • Empaque
  • Manejo de material
  • Automatización de oficina
back to top