Skip to content Skip to navigation
Embragues de Deslizamiento de Par de Torsión Constante Serie CTS

Embragues de Deslizamiento de Par de Torsión Constante Serie CTS

La característica única de la serie CTS es que el embrague está diseñado para desplazamiento siempre que se exceda un límite de par de torsión predeterminado. Los embragues CTS también se pueden usar para aplicar arrastre en un sistema para requerimientos de tensión. Mientras las unidades de muelle enrollado estándar están diseñadas para accionar y/o frenar, el embrague CTS es una solución barata cuando se necesita una función de deslizamiento.

Descripción general

Especificaciones:

RENDIMIENTO CTS-25 CTS-50
Par de Torsión Nominal Máx.  Nm (lb-pulg.) 1.582 (14) 3.164 (28)
Orificios de Flecha  mm (pulg.) 6.35 (0.25), 7.938 (0.3125) 12.7 (0.5)

Aspectos Sobresalientes de Serie CTS

  • Adecuado para ciclo de servicio de 100%
  • disipación de energía máxima de 7 watts
  • Velocidad máxima de 150 RPM
  • Par de Torsión nominal desde 2 lb-pulg. a 28 lb-pulg.
back to top