Skip to content Skip to navigation

Embragues y frenos de fricción

Los embragues de fricción y frenos de Fricción Electromagnética Deltran de Thomson conectan una entrada giratoria o estacionaria a una carga de salida. Los embragues de fricción electromagnética proveen un enlace eficiente y eléctricamente conmutable entre el motor y la carga. Los frenos de fricción electromagnéticos usan diseños similares para proveer un medio eficiente y conmutable de parar y/o sostener la carga. Bajo este diseño fundamental, Thomson ofrece una variedad de soluciones de embrague de fricción electromagnética para cumplir con casi cualquier aplicación:

  • Los embragues de fricción y frenos de fricción electromagnéticos Deltran de Thomson proveen una operación eficiente y eléctricamente conmutable entre un motor y la carga.
  • Los Embragues de Fricción enlazan el motor a la carga al acoplar dos flechas paralelas a través del uso de poleas, engranes o poleas o dos flechas en línea que están soportadas por rodamiento.
  • Los frenos de fricción proveen un medio eléctricamente conmutable de parar y/o sostener la carga ya sea para aplicaciones de conexión estática o dinámica de alta velocidad. Los frenos de fricción están disponibles en versiones de Encendido y Apagado. (La versión de Encendido sostiene o para la carga cuando se aplica la energía o el voltaje, la versión de Apagado sostiene o para la carga cuando se retira la energía).

EMBRAGUES DE FRICCIÓN ELECTROMAGNÉTICOS Y ACOPLAMIENTOS DE EMBRAGUE DE FRICCIÓN

Los embragues de fricción electromagnéticos y acoplamientos de embrague de fricción están disponibles en 6 tamaños de marco y se ofrecen como modelos montados en flecha o montados en brida. Las series CS. CSC, MCS, MCSC, CF y CFC proveen un enlace eficiente y eléctricamente conmutable entre el motor y la carga. Estos modelos de embrague de fricción ofrecen componentes de rotación completamente resistentes a la corrosión diseñados para baja inercia y arrastre mínimo, cero holgura y rodamientos integrales duraderos.

FRENOS DE FRICCIÓN

Los frenos de fricción de encendido electromagnético (BF, MBF) proveen un medio eficiente y conmutable de parar y/o sostener una carga.

El freno de fricción de apagado electromagnético de conjunte de muelles (BRP, SB, FSB, AKB, y PMB y MBRP) provee un medio seguro y eficiente de parar y/o sostener una carga en caso de falta de energía. Nuevas Series incluidas en esta sección: MBRP (Frenos de Apagado Métrico) con liberación manual estándar (Anulación mecánica).

Embragues y frenos métricos serie MCS/MBF

Nuestra línea métrica de embragues y frenos está diseñada para usarse en aplicaciones métricas verdaderas (dimensionales). Las series MCS y MBF ofrecen una amplia selección de orificios métricos y cuñeros estándar métricos. La forma, el ajuste y la función coinciden con las líneas métricas más comunes disponibles a nivel mundial y son alternativas de sustitución en la mayoría de los casos. Las series MCS y MBF tienen un rendimiento superior a una fracción del coste de los productos de nuestros competidores. 

Diseño de embragues y frenos de fricción serie MCS/MBF

Frenos y embragues de fricción de discos múltiples serie MDB/MDC

Los embragues de discos múltiples proporcionan un enlace conmutable eficiente y uniforme entre un motor y una carga en ejes en línea o paralelos. Mientras que el conjunto de campo (electroimán) no puede girar a causa de una lengüeta o brida antirrotación, el rotor se encuentra montado firmemente sobre el eje propulsor. El conjunto del armazón se monta, o bien directamente en un eje en línea opuesto, o bien indirectamente en un eje paralelo por medio de poleas o engranajes. Cuando se energiza la bobina, el armazón engancha la superficie de fricción del rotor —además de los discos múltiples que se encuentran dentro del conjunto— hasta que se logra la torsión completa; de esta manera, se acoplan los dos ejes en línea o paralelos, y se acciona la carga. Un freno funciona de manera similar al eliminar el rotor. 

Frenos y embragues de fricción MDB-MDC

Friction Brakes

Electromagnetic power-on (BF, MBF) friction brakes provide an efficient, switchable means of stopping and/or holding a load.

The spring-set electromagnetic power-off (BRP, SB, FSB, AKB, and PMB & MBRP) friction brake provides a safe, efficient means of stopping and/or holding a load in the absence of power. New Friction Brake Series included in this section: MBRP (Metric Power-off Brakes) with standard manual releases (Mechanical override).

Frenos de fricción ajustados por resorte serie SB (sin alimentación)

Nuestra serie SB está diseñada como un servofreno con estrías con poca holgura para aplicaciones de alto rendimiento. La construcción de cuadro estriado soporta los esfuerzos de gran impacto impartidos por los servosistemas típicos. La operación a alta temperatura puede realizarse con conjuntos con cajas Clase H que contienen revestimientos de freno de vida prolongada (sin asbesto) y cables recubiertos con TFE. Se puede obtener un alto índice de aceleración con componentes giratorios de baja inercia. 

Frenos de fricción serie SB

Frenos electromagnéticos de fricción serie FSB (sin alimentación)

Los frenos de la serie FSB están diseñados en paquetes de tamaño de estructura pequeña. El conjunto del armazón de acoplamiento del freno está asegurado al eje por medio de tornillos de sujeción. Los frenos electromagnéticos sin alimentación ajustados por resorte proveen un medio seguro y eficiente para detener o sostener una carga en ausencia de energía. 

Frenos electromagnéticos de fricción serie FSB

Frenos de fricción ajustados por resorte de alto rendimiento serie AKB

La serie AKB está diseñada específicamente para su uso en el extremo posterior de los servomotores o los motores de avance gradual. Los frenos electromagnéticos sin alimentación ajustados por resorte proveen un medio seguro y eficaz para detener o sostener una carga en ausencia de energía.

back to top