Skip to content Skip to navigation

Los embragues y frenos de fricción electromagnética de Thomson proveen una operación eléctricamente conmutable eficiente entre un motor y una carga. Los embragues conectan el motor a la carga al acoplar dos flechas paralelas a través del uso de poleas, engranes o poleas acanaladas. Los frenos de encendido y apagado (ya sea ajustados por resorte o de diseño de imán permanente) proporcionan un medio eléctricamente conmutable de parar y/o sostener la carga. Mientras el ensamble de campo (electroimán) está fijo y se previene que gire, el ensamble de rotor (diseño de conjunto de muelles) o armadura (diseño de imán permanente) está asegurado a la flecha.   Para embragues de diente, acoplamientos, y frenos, cuando se energiza la bobina el perfil de la armadura conecta positivamente el perfil del diente del rotor, acoplando las dos flechas en línea o paralelas, impulsando así la carga.  Estos son perfectos ya sea para aplicaciones de conexión estática o de baja velocidad.

Descripción general

Bibliografía

Hojas de datos
PMB Series Brakes 484 KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top