Skip to content Skip to navigation

The Waymount Supports family of products is now obsolete.

Contact us with any further questions.

Soportes Waymount

Soportes Waymount

Los soportes Waymount están específicamente diseñados para el uso con el rodamiento RoundWay.  Se pueden utilizar dos o más para ofrecer ajuste y soporte intermitente en toda la longitud del eje. A diferencia de los rieles de soporte de eje, los soportes Waymount no permiten el paso longitudinal de rodamientos con bujes de bolas del tipo abierto. Cuando es necesario desplazarse sobre soportes Waymount, se deben utilizar rodamientos Roundway.


Descripción general

Puntos destacados de los soportes Waymount

  • Permiten ajuste en sentido tanto vertical como horizontal
  • Permiten el paso longitudinal sobre los soportes mediante rodamientos tipo RoundWay
back to top