Ejes Thomson con mecanización especial
Aunque los ejes pueden parecer iguales al ojo no entrenado, las prácticas y los estándares de fabricación tienen gran impacto sobre el acabado de la superficie, la redondez, la rectitud, la profundidad del receptáculo y la dureza de los ejes. Los ejes 60 Case de Thomson se fabrican de acuerdo con las normas de calidad más altas en una planta registrada según ISO 9000:2000 y, cuando se utilizan con rodamientos con bujes de bolas Thomson, aseguran óptimo rendimiento y vida de desplazamiento del rodamiento.
Thomson gustosamente cotizará cualquiera de sus necesidades especiales de mecanización. Sin embargo, para que lo podamos realizar correctamente, se requerirá un dibujo o una descripción técnica del producto original. Permita que nuestro equipo de soporte de Ingeniería de aplicaciones lo asista.
Llámenos hoy mismo al 1-540-633-3400