Skip to content Skip to navigation
Conjuntos de riel de eje LinearRace

Conjuntos de riel de eje LinearRace

Los conjuntos de riel de eje y los conjuntos de riel de eje bajo de Thomson permiten una instalación sencilla de la pista lineal. Montamos el eje sólido de acero o el eje tubular liviano en los rieles de soporte que están preparados para la instalación instantánea con pernos. Los conjuntos de riel de eje eliminan muchos problemas que surgen al diseñar y fabricar dispositivos de soporte de eje personalizados. Debido a la variedad ilimitada de longitudes de desplazamiento y a la flexibilidad de los orificios de montaje, los conjuntos de riel de Thomson son adecuados para cualquier aplicación. 

Descripción general

Especificaciones del conjunto del riel del eje

Estilos de conjunto de riel de soporte Tipo imperial (pulg.) Tipo métrico (mm)
Tipos de soporte 0,25" - 3" 12 mm - 40 mm
Tipos de eje Acero al carbono
Acero inoxidable
Precromado
Tubular
Acero al carbono
Acero inoxidable
Separación entre los orificios del soporte Estándar T1
T2
Materiales del soporte Aluminio
Acero al carbono
Hierro dúctil
Aluminio
Acero al carbono

Puntos destacados de los conjuntos de riel de eje

  • Tipo LSRA de poco espacio disponible para sistemas de movimiento lineal compactos y rígidos
  • Tipo XSRA de hierro dúctil rígido tamaño extra disponible para máxima rigidez del sistema
  • Disponible con orificios radiales pretaladrados estándar en la industria para que concuerde con los ejes perforados y cónicos de Thomson (PD)
Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top