Skip to content Skip to navigation
Bloques de soporte de eje Thomson

Bloques de soporte de eje Thomson

Los bloques de soporte de eje se utilizan para soporte de extremo o intermitente donde las cargas son livianas y un poco de deflexión del eje no representa un problema.  A diferencia de los rieles de soporte de eje, los bloques no permiten el paso longitudinal de rodamientos con bujes de bolas del tipo abierto.  Los bloques de soporte de eje permiten fijar con abrazaderas los ejes tipo SB y eliminan la necesidad de pernos para mantener la posición del eje.  Se sugiere el uso de suplementos para aplicaciones de alta precisión, con el fin de eliminar el efecto de variaciones en la superficie de la base o de tolerancias de fabricación entre soportes.

Descripción general

Especificaciones del bloque de soporte del eje

Estilo de bloque de soporte Tipo imperial (pulg.) Tipo métrico (mm)
Tamaños .25" - 2" 8 mm - 40 mm
Tipos de soporte Estándar
Perfil bajo
Bridado
Estándar
Perfil bajo
Materiales del soporte  Aluminio
Hierro maleable
Aluminio
Hierro maleable

Puntos destacados de los bloques de soporte

  • Los bloques de soporte tipo SB permiten fijar los ejes con abrazaderas y eliminan la necesidad de pernos, etc. para mantener la posición de los ejes
  • Los bloques de soporte tipo ASB, fabricados de aluminio extruido de alta resistencia, ofrecen soporte de extremo o intermitente en aplicaciones donde las cargas están diseñadas con un borde de referencia en un lado de la base
  • Los bloques de soporte bridados tipo FSB ofrecen montaje perpendicular sin necesidad de escuadras adaptadoras especiales
Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top