Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Jayme Stockton, Especialista en productos de Thomson, describe las ventajas de cambiar los rodamientos lineales a tiempo durante el mantenimiento programado del sistema y el ahorro de costos asociado frente a las costosas paradas no planificadas. Infórmese sobre lo que debe buscar y escuchar cuando los rodamientos comienzan a deteriorarse después del uso prolongado; detecte las fallas prematuramente y mantenga una productividad óptima.
| T-Case Shafting | 717 KB | |
| Ultra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
Estándar, ejes sólidos
Peso reducido, puede utilizarse para direccionar líquidos, cableado, etc.
Aplicaciones con soporte continuo
Aplicaciones con soporte continuo, solo riel
Only available in Europe
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Resistente a la corrosión, aplicaciones con humedad
Resistente a la corrosión, aplicaciones de lavado
Peso ligero, carga reducida
Only available in Europe
Carcasa endurecida, acero de aleación
Peso ligero, rieles de soporte de aluminio, desplazamiento ilimitado
Diseño de perfil bajo, rango diámetro de eje 1/2-4 pulg.
Diseño de perfil bajo, base más amplia para ejes de mayor diámetro
Peso ligero, rieles de soporte de aluminio, desplazamiento ilimitado
Diseño de perfil bajo, rango diámetro de eje 1/2-4 pulg., acero
Diseño de perfil bajo, base más amplia para ejes de mayor diámetro, hierro dúctil
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Resistente a la corrosión, aplicaciones con humedad
Carcasa endurecida, acero de aleación
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Resistente a la corrosión, aplicaciones con humedad
Aleación de acero, endurecido para la mayoría de las aplicaciones
Carcasa endurecida, acero de aleación
| Shafting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | Diameter Tolerance | Minimum Hardness Depth | Longitud estándarCustom Length | Número de parte | Shafting Unit Price* | Plazo | |||
* Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
No solutions are available online.
Please reconfigure your selection criteria or contact Thomson Customer Support for additional help.
Para descargar los modelos a continuación, deberá iniciar sesión.
Inicie sesión para descargar los modelos CAD
Diámetro de eje nominal. El diámetro real dependerá de la tolerancia de eje elegida. Consulte la hoja de detalles del producto particular para conocer los límites máximos y mínimos del diámetro real.
AL: Ejes de aluminio
L: Para uso con rodamientos de bolas ajustables Súper, Súper inteligente y XA abierto y cojinetes de apoyo
S: Para uso con rodamientos de bolas tipo A
N: Para uso con rodamientos de agujas
D: Para uso con rodamientos de bolas y juego de moldes Thomson
G: Eje acanalado para uso con cojinetes de apoyo y rodamientos de bolas acanalados Thomson
XL: Para uso con rodamientos XR (acero al carbono)
MM (h6): Para uso con cualquier rodamiento Linear Ball Bushing® con dimensiones métricas
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].