Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La columna elevación de LC3000 de Thomson le brinda a su aplicación una solución simple y todo en uno, ideal para aplicaciones de automatización del sector médico y de ergonomía.
Fabricada con una extrusión de tres piezas, con capacidad de carga de 3000 N y un mecanismo de accionamiento mediante husillo de bola , la columna LC3000 ofrece una alta capacidad de carga y alto momento de carga.
Su diseño estético con extrusión de aluminio anodizado elimina la necesidad de recubrimientos o cubiertas. Incluso cumple con los requisitos de materiales para la mayoría de las aplicaciones médicas.
Las unidades LC3000 incluyen de fábrica interruptores limitadores de final de carrera integrados y agujeros de montaje preperforados para facilitar la instalación. Una vez instalada, no se necesita mantenimiento.
Parámetro | LC3000 |
---|---|
Carga máxima: N (lbs) | 3000 (674.43) |
Par de carga máximo, dinámica/estática: Nm (lbf - in) |
400 / 500 (3,540 / 4,425) |
Velocidad, sin carga/con carga máxima: mm/s (in/s) |
8 / 6 (0.31 / 0.24) |
Voltajes de entrada disponibles: V de CC | 24 |
Carrera de ordenamiento minima (S): mm (in) |
200 (7.87) |
Carrera de ordenamiento maxima (S): mm (in) |
400 (15.75) |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
De 0 a +40 (de 32 a 104) |
Ciclo de trabajo con carga completa a 20 °C (68 °F): % |
10 |
Tiempo de funcionamiento máximo: s | 60 |
Sección transversal del conductor: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
Longitud de cable estándar: mm (in) | 1900 (75) |
Clase de protección | IP44 |
Parámetro | LC3000 |
---|---|
Tipo de husillo | Husillo de bola |
Restricción interna | Sí |
Accionamiento manual | No |
Freno dinámico | No* |
Freno de parada | Sí |
Protección de final de carrera | Interruptores limitadores de final de carrera |
Protección de mitad de carrera | No* |
Protección de motor | No* |
Conexión del motor | Cable |
Conector del motor | Enchufe Molex de 8 clavijas |
Certificados | CE |
Opciones | Información de posicionamiento del codificador |
Controles compatibles DCG-180 DCG-280 |
Funcionamiento de una sola unidad Funcionamiento simultáneo de dos unidades |
* El frenado dinámico, la protección de mitad de carrera y la protección del motor se ofrecen cuando la unidad se utiliza con el control DCG.
Thomson presenta los beneficios de sincronizar varias columnas de elevación con un único dispositivo de control. El video muestra cómo poner a cero los dispositivos de retroalimentación del codificador en todas las columnas, incluso con la carga de compensación. Se puede utilizar en aplicaciones como grandes estaciones de trabajo ergonómicas o mesas de cama médicas.
Kyle Thomson, Gerente de líneas de productos de columnas de elevación, analiza diversas aplicaciones médicas y de ergonomía para las columnas de elevación Thomson y proporciona detalles sobre los múltiples beneficios y funcionalidades de la tecnología de las columnas. También se incluye una entrevista con un ingeniero de fabricación de Videojet, quien cuenta cómo integraron las columnas de elevación en sus procesos de fabricación para aumentar la seguridad de los empleados.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo download the models below, you will need to sign in.
Especificaciones de rendimiento | ||||
---|---|---|---|---|
Parámetro | DCG-180 | DCG-280 | ||
Voltaje de entrada: V de CA | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
Frecuencia de entrada: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Voltaje de salida: V de CC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corriente de salida, máx.: A | 8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C | De +5 a +45 | De +5 a +45 | De +5 a +45 | De +5 a +45 |
Ciclo de trabajo máx. a 25 °C*: 25% | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiempo de funcionamiento máximo: s | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peso del control: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
Clase de protección | Doble aislamiento | Doble aislamiento | Doble aislamiento | Doble aislamiento |
Electronic limit switches | yes | yes | yes** | yes** |
Certificados | CE | CE | CE | CE |
Número de pieza | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* Si se supera el ciclo de trabajo, el control se apagará y se reiniciará automáticamente cuando se enfríe.
** La unidad DCG-280 monitorea los impulsos del codificador y no las corrientes del motor. Si los impulsos llegan con demasiada lentitud o no se reciben impulsos, se detiene el movimiento de la columna de elevación.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].