Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los actuadores eléctricos B-Track poseen un diseño de transferencia de carga en línea patentado que brinda alta capacidad de carga para trabajos pesados, uso eficiente de la energía, tamaño compacto, excelente protección de lavado y corrosión, y lubricación sintética de alto rendimiento para mayor durabilidad; todo a un precio asequible. Los modelos seleccionados poseen un husillo de bolas para una capacidad de carga de hasta 4,000 lb y un freno por resorte bidireccional para sostén de carga.
El actuador B-Track Jack Stand posee una vara de extensión de gran diámetro que brinda una capacidad de carga de compensación máxima, mientras que los modelos B-Track Power Lift son actuadores K2 o K2x modificados sin el tubo de protección externo. Esto permite que las características del actuador Power Lift se integren a una variedad de estructuras personalizadas en las que el tubo de protección no es necesario.
| Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
| Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].